Soluzione
Per muovere in sicurezza i suddetti cavi motore, encoder e sensore nonché il cavo di terra accanto alla macchina quando il dispositivo di piegatura è in movimento, ora TRUMPF si affida alle catene portacavi di igus. Per la TruBend Serie 5000, il produttore di macchine utensili utilizza le catene nella versione catene chiuse della
serie R4.1L, utilizzando tappi sovrapposti al posto dei traversini standard. Proprio come la versione aperta E4.1L, i tappi si possono aprire da ambo i lati ruotandoli verso l'alto di 115 gradi, riducendo tempo di montaggio e costi. In caso di necessità possono anche essere rimossi completamente, reinseriti e infine richiusi con una semplice pressione.
Originariamente le catene chiuse e-tube sono state sviluppate come versione della catena portacavi resistente ai trucioli. Tuttavia, in questa specifica applicazione, TRUMPF voleva la versione chiusa per ragioni puramente estetiche. Altri fattori importanti per il produttore di macchine sono non solo la facilità di montaggio e i raggi di curvatura ridotti delle catene portacavi, ma anche il massimo volume di riempimento insieme alla minore altezza esterna possibile. Rispetto alla catena heavy-duty E4.1, è stato possibile ridurre molta massa con l'utilizzo della
E4.1L per cui le catene chiuse e-tube, altrimenti identiche, erano circa il 30 percento più leggere. Questo non solo consente agli utenti di ridurre molta forza motrice. Ma è anche possibile inserire ancora più cavi e tubi in un determinato spazio.
Tuttavia, la struttura maschio/femmina a incastro brevettata delle maglie dalla catena portacavi e i doppi denti di fermo con superficie più ampia sono stati ripresi dalla E4.1. Le caratteristiche di questa struttura forniscono un'elevata resistenza e consentono anche maggiori autoportanze. Grazie al freno presente nelle superfici del dente di fermo, anche il rumore di rotolamento viene ridotto al minimo, consentendo un funzionamento molto silenzioso della catena.