Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Catene portacavi per robot

Catene portacavi appositamente progettate per applicazioni con robot antropomorfi. Il sistema twisterchain è la soluzione ideale per proteggere i cavi nei movimenti rotatori o a spirale dell'asse 1. Per i movimenti tridimensionali degli assi 2-6 esiste il sistema triflex® R: resistente agli urti, resistente alla torsione, con dente di fermo esterno e con rotazione di +/- 10° su ogni maglia. Queste caratteristiche fanno della triflex® R la catena portacavi perfetta per i robot.

Prodotti

triflex® R

triflex® R

Movimenti su tre assi

  • Altezza interna (riempibile): da 10 a 46,8 mm
  • Ideale per complessi movimenti multi-asse
  • Elevata resistenza alla torsione
  • Facile da allungare e accorciare
  • Dente di fermo per raggio di curvatura minimo
  • Numerose opzioni disponibili
  • iF Design Award 2004, 2007 e 2013


twisterchain, nuova generazione

twisterchain, nuova generazione Generazione attuale

Robusta, silenziosa, per carichi elevati, può ruotare fino a 540°

  • Altezza interna: da 28 a 56 mm
  • Traversini apribili da ambo i lati
  • Più resistente, più carico addizionale
  • 25% di peso in meno rispetto alla precedente twisterchain
  • Funzionamento altamente dinamico e più silenzioso (con canale nuovo)
  • Interno liscio, progettato per proteggere i cavi
  • Testata con successo per oltre 1 milione di cicli nel laboratorio igus®
  • Velocità di rotazione fino a 1 m/s e oltre, movimenti rotatori/a spirale fino a 540° (fino a 360° da stock)


twisterchain

twisterchain twisterchain, modello precedente

Movimenti circolari e a spirale

  • Altezza interna: da 28 a 56 mm
  • Apertura da ambo i lati
  • Versione classica



Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h