I componenti realizzati con polimeri ad alte prestazioni conduttivi e dissipativi vengono utilizzati per proteggere persone e macchine dalle conseguenze delle scariche elettrostatiche. Lavorando con componenti elettronici sensibili, in macchine con componenti delicati o in ambienti potenzialmente esplosivi con molta polvere o gas - laddove l'attrito può generare scintille, è essenziale avere una protezione speciale contro le scariche elettrostatiche. igus offre un'ampia gamma di componenti resistenti all'usura realizzati con materiali antistatici che, grazie ai lubrificanti solidi incorporati e alla loro speciale composizione, hanno una durata d'esercizio particolarmente lunga e riducono in modo significativo gli interventi di manutenzione necessari.
La serie ESD E2/000 è la quarta generazione di igus realizzata con queste misure. In questa serie c'è tutta la nostra esperienza passata: montaggio semplice e versatile unito alla robustezza - elevata resistenza e funzionamento silenzioso, lunga durata d'esercizio del cavo e molte opzioni di montaggio. Tutti i modelli E2/000 hanno la stessa struttura. È il prodotto standard per macchine in tutto il mondo.
Larghezze interne disponibili Bi: da 15 a 80 mm
Raggi di curvatura disponibili R: da 38 a 145 mm
Passo: 33,3 mm/maglia = 30 maglie/m
Larghezze interne disponibili Bi: da 10 a 50 mm
Raggi di curvatura disponibili R: 18, 28, 38 mm
Passo: 20 mm/maglia = 50 maglie/m
I prodotti igus ATEX sono tutti certificati?
Sebbene i componenti offerti da igus siano conformi alla definizione ATEX, e quindi devono rispettare le linee guida ATEX, di per sé non hanno bisogno di essere certificati. In base a una valutazione del TÜV Rheinland, i componenti ESD offerti da igus non rientrano nella linea guida 2014/34/EU perché non hanno una funzione autonoma e una fonte di accensione propria. Quindi, non possono essere dichiarati conformi ATEX. Tuttavia, i componenti in materiale ESD impediscono cariche statiche e il pericolo di esplosione che ne risulta, ciò aiuterà gli utenti ad acquisire la certificazione ATEX per l'intero impianto.
Dove vengono utilizzati i componenti ESD?
Un'area di applicazione comune dei componenti realizzati in materiale ESD è rappresentata dalle macchine con elettronica sensibile, come i distributori automatici. Anche una minima scarica può causare molti danni, che comporterebbero perdite finanziare dirette per il gestore. Un altro campo è l'equipaggiamento di postazioni di lavoro che richiedono una particolare protezione ESD - per esempio, dove si producono e si esegue la manutenzione di componenti elettronici sensibili. Anche i dispositivi di laboratorio negli istituti di ricerca e le macchine utilizzate nella tecnologia medica sono spesso suscettibili a danni da ESD, motivo per cui spesso le persone preferiscono utilizzare materiali a scarica elettrostatica, soprattutto se offrono ulteriore igiene grazie all'assenza di lubrificazione. Nel settore dei semiconduttori, i componenti realizzati con materiale dissipativo vengono utilizzati nell'automazione del montaggio di circuiti stampati.
I componenti ESD hanno un ruolo importante nelle macchine utilizzate nelle aree a rischio esplosione e a contatto con sostanze facilmente infiammabili con requisiti elevati in temini di protezione contro le esplosioni. Per esempio, i componenti ESD di igus si trovano in vagoni cisterna, piattaforme di perforazione profonda e impianti di verniciatura. I prodotti ESD aiutano a proteggere l'impianto e contribuiscono alla sicurezza della postazione di lavoro, soprattutto nelle applicazioni con gas facilmente infiammabili o con molta polvere.