Dal mese di maggio 2021, igus è lieto di essere Fanuc Equipment Partner per i cobot CRX-10iA e CRX-10iA/L. Per assicurare una guida precisa e sicura dei cavi e dei tubi sui cobot CRX, proponiamo un'opzione di fissaggio con i morsetti igus per cobot e una protezione supplementare con la catena portacavi triflex R. È possibile scegliere tra la catena aperta TRE, la catena chiusa TRC e la catena leggera TRL. Per ognuna di queste tre versioni, è possibile scegliere tra le taglie 30 e 40.
Punti di attacco asse 1 e 6
Collegamento all'asse 6
Per installare la catena triflex R alla distanza ottimale dall'asse 6, offriamo anche il morsetto adatto. È fissato al robot con due viti e il morsetto è provvisto di 2 fori all'altra estremità per installare una staffa di montaggio (TL.40.01.Z2).
Collegamento all'asse 1
Ogni morsetto cobot viene fornito con 1 m di nastro in velcro, per consentire l'installazione sull'asse 1 del CRX. In questo caso, la staffa di montaggio è montata lateralmente sul morsetto, garantendo così un collegamento affidabile tra cobot, morsetto, nastro in velcro, staffa di montaggio e catena triflex®. Inoltre, sul lato interno del nastro in velcro è presente un rivestimento antiscivolo privo di silicone, che aumenta ulteriormente la presa sul robot.
Installazione di un sistema di alimentazione triflex R su FANUC CRX
Il sistema di alimentazione sul robot CRX viene montato rapidamente e con facilità con l'ausilio di pochi strumenti (forbici, chiave a brugola, cacciavite).
Nel video vengono installati i seguenti componenti:
Monitoraggio intelligente degli impianti con il sistema Fanuc FIELD e le smart plastics
Per valutare i dati provenienti da macchine e sistemi, FANUC - produttore di robot noto in tutto il mondo - mette a disposizione degli utenti la piattaforma open source IoT "FIELD System". Il sistema utilizza la "topologia" della rete locale per collegare tutte le macchine (anche di terze parti) consentendo un'analisi completa dei dati, per l'intera catena di processo. L'infrastruttura utilizza alcune app di FANUC e di altri fornitori. L'app "Smart Plastics - i.CEE" consente al personale addetto alla manutenzione di monitorare le condizioni dei componenti smart plastics, come catene portacavi e cavi e di pianificare in anticipo i lavori di manutenzione nel sistema FIELD.