motion plastics per l'assemblaggio finale dei veicoli
Alimentazione sicura con sistemi per catene portacavi leggeri e resistenti
L'assemblaggio finale è l'ultimo step del processo produttivo. Anche in quest'ultima fase, la fluidità dei processi resta fondamentale, come all'inizio del ciclo. I manipolatori, che spesso affiancano gli operatori in queste fasi, devono garantire la massima manovrabilità. Le catene portacavi in plastica - resistenti ma leggere - sono la soluzione ideale per queste situazioni. I modelli con rulli di supporto permettono di coprire in modo semplice e affidabile anche corse più lunghe.
Prodotti idonei
Catena portacavi con rulli E4/4RHD
Sistema per catene portacavi roller esente da manutenzione per ridurre le forze di spinta/trazione
I sistemi di movimentazione realizzati dalla HUSCH GmbH presentano molte esigenze in termini di qualità, affidabilità e flessibilità. Da oltre 10 anni, questi sistemi montano le nostre catene portacavi in plastica, ma anche cuscinetti lineari e cuscinetti per rotazioni. Utilizzati nel settore automobilistico, ad esempio, si contraddistinguono per la loro lunga durata d'esercizio, per la loro robustezza e per l'assenza di manutenzione.
Catene portacavi roller per robot lineari con carichi altamente dinamici
Un cliente del settore automotive stava cercando un robot lineare resistente per la lavorazione dei propri pezzi. Il robot lineare utilizzato da GROB-Werke ha un funzionamento altamente dinamico, con una velocità e un'accelerazione costanti di 6 m/s. Per questo, per le proprie applicazioni, il produttore ha scelto le nostre catene portacavi roller affidabili e resistenti all'usura.
Per la propria catena di assemblaggio, un produttore automobilistico ha scelto i nostri giunti asso-radiali iglidur per un totale di 60 supporti di assemblaggio. I requisiti sono molto elevati. Ogni supporto di montaggio deve consentire applicazioni di oscillazione, rotazione e scorrimento. I supporti richiedono cuscinetti leggeri, con un funzionamento esente da manutenzione e lubrificazione, in presenza di carichi costanti ed elevati.