Soluzione
Attualmente le nostre soluzioni di cablaggio si trovano nell'applicazione, nello specifico in un sistema con festoni dotato esclusivamente di avvolgicavi chainflex. I cavi di comando, segnale e bus vengono dalla
gamma di prodotti chainflex®.
E' stato sviluppato un cavo speciale per alimentare la piattaforma con energia proveniente dal trailer, un cavo da 32A/ 400V in aramide che risulta particolarmente leggero in un contesto in cui ogni chilo può fare la differenza. Un fattore decisivo se si considera la capacità di carico limitata dell'argano per il trasporto passeggeri. Minore è il peso della piattaforma e più aumenta la quantità di strumenti e materiali trasportabili.
Su questo dispositivo "terra", alcuni cavi chainflex sono guidati nelle nostre
catene portacavi. La catena più grande, progettata con un
raggio di curvatura reversibile, provvede alla guida del cavo sull'asse rotante della piattaforma, necessario per la riproducibilità della rotazione del rotore. Si tratta di un'edizione speciale del sistema modulare di igus.
I teloni sui moduli a valle e a monte sono movimentati tramite
sistemi di guida drylin. Alcuni elementi estendibili della piattaforma si basano sulle
lamine di scorrimento tribo-tape e diversi elementi e assi della filettatura sono guidati nei
manicotti in polimeri ad alte prestazioni iglidur®.
Infine
i cavi chainflex® trovano applicazione nel "structrepair", il sistema di riparazione della start up per le strutture in fibra di vetro delle pale del rotore. Il personale di servizio non è più costretto a eseguire complicate laminazioni e a mettere in conto numerose ore per i tempi di indurimento. Al contrario, si utilizza una "pellicola" preimpegnata, applicata sul rotore sotto vuoto. Per questa operazione servono solo 30 minuti. In questo caso il cavo chainflex collega l'unità di processo alla pedana riscaldante in silicone con controllo del vuoto e convoglia sia l'energia, sia i segnali dei sensori per il controllo termico.