Come si possono guidare i cavi di potenza e segnale in un'unità di stoccaggio e prelievo per container? Con la versione XXL del sistema guidelok slimline. Il compito: alimentazione verticale per grandi SRU in un porto di container. Un guidelok verticale con catena E4.42 è stato installato - l'operatore è pienamento soddisfatto.
Peso ridotto, funzionamento silenzioso, senza vibrazioni
Elimina l'oscillazione della catena portacavi ottenendo un sistema più affidabile
Per diametri dei cavi fino a 38 mm
Ideale per grandi altezze di corsa (25% di altezza di sollevamento in più rispetto alla versione GLSL.F.3500*)
*Confronto delle corse verticali massime con le serie 3500 e E4.42
Cost down
Decisamente più conveniente di una catena completamente chiusa in un alloggiamento
Rapida installazione in loco
Costi di trasporto ridotti al minimo
Dal laboratorio
Le catene portacavi della serie E4.42 impiegate in questo sistema sono state ampiamente collaudate nel laboratorio igus
Sostenibilità
Risparmio di risorse: conversione invece di sostituzione
Riciclate le vostre catene portacavi a fine vita con il programma igus chainge. igus ricicla tutte le catene portacavi in plastica, indipendentemente dal costruttore
igus sostiene l'economia circolare della plastica e investe nel riciclo chimica
Prodotti simili ed esempi di applicazioni
guidelok slimline P e P.S
Canale di guida per applicazioni verticali, in particolare per le più svariate unità di stoccaggio e prelievo merce, ora con componenti ancora più leggeri e installazione semplificata.
Scoprite subito il vostro potenziale di risparmio e iniziate ad utilizzare i sistemi per catena portacavi per migliorare le caratteristiche tecniche della vostra macchina riducendo i costi per la vostra azienda.
Il configuratore per catene portacavi "esperto per catene portacavi" consente di assemblare un sistema per catene portacavi individuale pronto per il collegamento in pochi passaggi.