Soluzione
Gli esperti igus sono stati coinvolti fin dalla fase di progettazione. Insieme, è stata trovata la soluzione migliore: il
riduttore modulare drygear Apiro. Particolare attenzione è riservata agli ingranaggi senza fine tribologicamente ottimizzati. I polimeri ad alte prestazioni, resistenti alla corrosione e agli agenti chimici, garantiscono
elevata stabilità, peso ridotto, lunga durata e assenza di manutenzione. I giunti sono fissati mediante un profilo multifunzionale in alluminio. In questo modo gli alberi di trasmissione possono essere inseriti nell'alloggio centrale, agevolando l'azione dell'ingranaggio senza fine, responsabile della rotazione del profilo in alluminio. La soluzione risulta quindi ideale per applicazioni robotiche in rotazione. L'ingranaggio senza fine a movimento lineare permette a sua volta la corsa lineare del profilo in alluminio o dell'ingranaggio senza fine sul profilo lineare. Tutti gli ingranaggi senza fine si contraddistinguono
per il gioco minimo. Oltre ai portali a tre-sei assi, il sistema sec°mat monta due
catene portacavi della serie E2 e diversi
cavi chainflex. "Oltre a risultare ottimale sul piano tecnico, il distributore si lascia apprezzare anche sul piano estetico" prosegue Kuhn. "Il gelato viene prelevato in un punto visibile al cliente. Il nostro obiettivo infatti non era realizzare una soluzione industriale asettica. Puntavamo a creare un sistema dal look gradevole e accattivante."