ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (non operativo) | Particelle max. (0,5 micron) m³ | Particelle max. (0,5 micron) f³ | Prodotti igus conformi allo standard |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | Catene portacavi, cavi, tubi corrugati, tubi pneumatici | ||
2 | N/A | N/A | Vedi sopra | ||
3 | 1 | 35 | Vedi sopra + guide lineari | ||
4 | 10 | 352 | Vedi sopra | ||
5 | 100 | A & B | 3.520 | 100 | Vedi sopra |
6 | 1.000 | 35.200 | 997 | Vedi sopra | |
7 | 10.000 | C | 352.000 | 9.967 | Vedi sopra |
8 | 100.000 | D | 3.520.000 | 99.675 | Vedi sopra |
9 | N/A | 35.200.000 | 996.747 | Vedi sopra |
I dati per GMP e FED STD 209E servono solo per una comparazione approssimativa e non considerano altri fattori quali la contaminazione batterica. Contattateci per trovare la configurazione adatta per il vostro progetto.
Dal momento che il nuovo i.Sense Wonderbox rientra nella gamma smart plastics i.Sense di monitoraggio delle condizioni, tutti i dati possono essere analizzati nel modulo del quadro elettrico i.Cee. I dati possono quindi essere sfruttati per il controllo digitale di avvisi e allarmi e per la gestione dei vari scenari.
Il modulo i.Cee è integrabile in svariati modi nei programmi di manutenzione preventiva, dalla gestione preventiva, in grado di programmare la manutenzione regolare a seconda dell'uso, alla gestione dei guasti da remoto, per la segnalazione tempestiva di ogni variazione imprevista sui canali impostati. Tutte le informazioni vengono collezionate in un moderno pannello di interfaccia nella rete locale, online o offline, a seconda delle esigenze del cliente.
Argomenti trattati in questo white paper gratuito: