Cosa sono in grado di fare i materiali iglidur® per temperature elevate?
Cosa sono in grado di fare questi materiali?
Qui sono riportati gli specialisti di temperature elevate per temperature di funzionamento continuo fino a +250°C (eccezione: iglidur® V400 con +200°C). Intanto qui iglidur® X6 supera lo standard iglidur® X in molte applicazioni oscillanti e di rotolamento. Anche iglidur® Z è da tempo considerato standard con coefficienti di usura molto ridotti con carichi e/o temperature elevati. iglidur® V400 si contraddistingue per la sua capacità di risolvere problemi in molti casi speciali, e iglidur® UW500 è lo specialista per liquidi caldi.
Come tutti i polimeri iglidur®, anche i materiali per le alte temperature hanno le seguenti caratteristiche:
1) Temperatura operativa massima a lungo termine 2) Pressione superficiale massima consentita a +20°C 3) Migliore combinazione per p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotatorio