Cosa sono in grado di fare i materiali iglidur® per carichi elevati?
I materiali iglidur® per carichi elevati uniscono elevata resistenza all'usura e capacità di resistere a carichi (statici) elevati, urti e carichi di spigolo. All'interno di queste caratteristiche tutti hanno i loro punti di forza specifici. Carichi elevati vuol dire pressioni superficiali radiali a partire da circa 30 a ben oltre 100 MPa (pari a 1.000 kg su una boccola da 10 x 10 mm).
I materiali iglidur® per carichi elevati hanno le seguenti specifiche:
1) Temperatura operativa massima a lungo termine 2) Pressione superficiale massima consentita a +20°C 3) Migliore combinazione per p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotatorio