Giunti di collegamento in plastica ad alte prestazioni
Gli snodi sferici, i giunti di accoppiamento e i tiranti in metallo sono pesanti, spesso costosi e richiedono molta manutenzione. Un'alternativa, valida e più economica, sono gli snodi sferici e i giunti di accoppiamento della serie igubal®. Realizzati in tecnopolimeri, sono 80% più leggeri e costano 40% in meno. Ma non finisce qui. Gli snodi sferici e i giunti di accoppiamento in plastica sono più semplici da installare e permettono di ridurre i costi. Non richiedono lubrificazione e quindi sono esenti da manutenzione. La gamma igubal® degli snodi sferici e dei giunti di accoppiamento è in costante crescita. La gamma è estremamente modulare e - con snodi sferici in vari materiali e alloggiamenti di forme diverse - l'utente trova sicuramente una soluzione ideale. Su richiesta igus® produce anche componenti speciali. Gli snodi sferici e i giunti di accoppiamento igubal® vengono utilizzati da aziende dell'industria automobilistica, dell'automazione, dell'ingegneria agraria, dell'impiantistica e della meccanica generale.