Rilevabile visivamente e magneticamente
Adatti al contatto con gli alimenti
Conforme FDA e EU10/2011
Resistente a sporco e polvere
senza lubrificazione e senza manutenzione
Quando le particelle dovrebbero essere rilevabili
Se è necessario un materiale esente da manutenzione
Quando dovrebbero essere utilizzati componenti delle serie dimensionali E e K
Se è necessaria un'elevata resistenza alla compressione
Se è necessaria un'elevata flessibilità
Se le temperature sono superiori a +80°C
Per diametri maggiori di 16mm
Se si devono raggiungere velocità di rotazione maggiori di 0,5 m/s