I cuscinetti a flangia igubal® sono resistenti ad agenti chimici, polvere e sporcizia grossolana, raggi UV e radiazioni nucleari. I cuscinetti flangiati funzionano perfettamente con temperature estreme tra -40 e +200 °C, sono resistenti alla corrosione in ambienti umidi e bagnati. Risultano quindi indicati e affidabili per utilizzi in ambienti impegnativi, mantenendo le proprietà di funzionamento e di resistenza all'usura. Un altro vantaggio: entrambe le tipologie (versioni a quattro o due fori) dei cuscinetti fissi flangiati igubal® sono molto semplici da installare, anche in punti di difficile accesso. Le versioni a due fori sono provviste di due fori scanalati per il montaggio, consentendo una regolazione in qualsiasi momento. In questo caso non è richiesto un allineamento al 100%. Questi compensano i disallineamenti. I cuscinetti fissi flangiati (serie dimensionale E) trovano applicazione nell'impiantistica e nell'ingegneria meccanica, nella tecnologia di automazione, nelle macchine agricole e nel settore alimentare.