Soluzione offerta
Gli snodi sferici
igubal impiegati sui bracci robotici sono resistenti alla corrosione e a un intervallo termico tra -40 e +200 gradi Celsius. Sono anche resistenti a liquidi, raggi UV, radiazioni radioattive, sporco e polvere. E - a differenza dei prodotti simili in metallo - queste teste a snodo possono assorbire le vibrazioni. La leggerezza, il costo e la robustezza delle teste a snodo igubal ne fanno una soluzione ideale per questo tipo di applicazione.
Una volta installati, i cuscinetti in tecnopolimero non necessitano di altre attenzioni – sono esenti da lubrificazione e non richiedono interventi di manutenzione. Diversamente dai cuscinetti in metallo che richiedono lubrificazione, con gli snodi igubal non si formano residui oleosi o pastosi che attirano lo sporco sulla superficie del cuscinetto. I cuscinetti igubal si possono utilizzare senza guarnizioni, anche in condizioni estremamente gravose. Questo vale per polvere sottile e sporco grossolano. Inoltre gli snodi sferici in polimero risultano fino all'80% più leggeri rispetto ai cuscinetti in metallo. In questo caso ogni braccio robotico monta dodici teste a snodo, per un totale di 24 teste sui due bracci. Questo permette di alleggerire la struttura in modo significativo. Al tempo stesso, grazie al funzionamento a energia solare, si riducono i consumi energetici (criterio molto importante per il cliente in questo caso specifico).