×
Supporti autoallineanti economici in iglidur J4
Supporto ritto e supporto a flangia con corpo in lamiera - adesso ancora più economico
Immediatamente disponibile per supporti ritti e flange per perni ø 20/25/30 mm. Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Tech up
Resistenza allo sporco e agli agenti chimici
Nessun lubrificante da sciacquare
Fino al 50% più leggeri rispetto ai cuscinetti in metallo
Cost down
Nessun costo per manutenzione o lubrificazione
Con le calotte sferiche igubal® J4 fino al 25% di risparmio rispetto alle calotte iglidur® J
Dal laboratorio
Peso di un PP 206: 236g
con cuscinetto a sfere metallico: 470g
Peso di un PFL 204: 110g
con cuscinetto a sfere metallico: 240g
Sostenibilità
Non serve lubrificazione
Basso consumo energetico nella produzione delle calotte plastiche
Acquista subito il prodotto!
Vai al programma standard dei supporti ritti
Tech up, Cost down con igubal
Breve presentazione dei nuovi supporti in lamiera
Consulenza sui supporti autoallineanti
Saremo lieti di consigliarvi.
Per e-mail, telefono o in loco.
Basta scegliere il modo in cui volete essere contattato.
Chiedete subito la scatola di campioni
Cos'è iglidur?
Di cosa sono fatti i materiali iglidur?
Cosa c'è dietro l'effetto autolubrificante? Per saperne di più sulle modalità di funzionamento dei cuscinetti a strisciamento iglidur.
Vai al calcolatore della durata d'esercizio
Seminari online
Vuoi saperne di più su igubal®?
Nell'archivio dei nostri seminari online troverai informazioni e test interessanti sui nostri prodotti.