I requisiti per i cosiddetti "pattini per cantilever" sono enormi. A causa dell'ampio pacco di tubi e cavi, elevati carichi addizionali devono muoversi nella catena portacavi. Oltre a questo, le difficili condizioni ambientali su piattaforme offshore e navi, che hanno un impatto sul materiale causando, per esempio corrosione. Proprio in queste condizioni estreme, le catene portacavi in plastica di igus® sono migliori per resistenza alla corrosione e peso ridotto, e sono più affidabili rispetto alle catene in acciaio o ai sistemi a festoni.
Poiché è realizzata per questa applicazione, p. es. la più grande catena portacavi sul mercato, la E4.350 ha un'altezza interna di 350 mm e una carico addizionale possibile di 650 kg/m. igus® inoltre offre un'ampia gamma di catene portacavi offshore compatibili per "applicazioni di scorrimento", tutte caratterizzate da assenza di manutenzione, corrosione, lubrificazione o leggerezza, e offre vantaggi rispetto a catene in acciaio e sistemi a festoni.
Qui igus® offre soluzioni preconfigurate per il mercato offshore, inclusa progettazione, gestione del progetto nonché montaggio e approvazione in loco (anche offshore), caratterizzate da alta qualità e consegna puntuale. Tutto secondo il motto: la catena in acciaio appartiene al passato e il presente appartiene a "motion plastics®".