igus® offre le giuste soluzioni nei settori alimentazione di energia e sistemi di alimentazione di energia per gru girevoli, gru portuali su navi e sistemi offshore.
Le catene portacavi della serie E4.1 o la serie di rulli heavy-duty vengono utilizzate su gru a portale (dette anche gru a cavalletto), queste sono vantaggiose soprattutto grazie al loro funzionamento esente da corrosione e alla separazione interna studiata per proteggere il cavo rispetto ai sistemi a festoni o alle catene portacavi in acciaio. Le superfici interne ed esterne in plastica e il piccolo ingombro producono una coppia di attrito che protegge il cavo tra la catena portacavi e il cavo stesso, di conseguenza aumenta notevolmente la durata d'esercizio dei cavi e del sistema rispetto alle catene portacavi in acciaio e ai sistemi a festone. igus® inoltre fornisce al mercato offshore e dell'ingegneria navale sistemi completi idonei, esenti da manutenzione, composti da catena portacavi, cavi chainflex® e sistemi di guide per offrire sistemi completi pronti da installare e facili da integrare. Il team di progettazione igus® può anche progettare e implementare strutture personalizzate, specificamente per le esigenze del cliente.
Nelle gru girevoli è possibile utilizzare un sistema di alimentazione di energia rotatoria RBR, invece dei soliti collettori rotanti. Questo può essere particolarmente vantaggioso in termini di assenza di manutenzione e modularità rispetto ai collettori rotanti o ai sistemi a festoni. Nel caso di un modulo di rotazione, la durata d'esercizio dei cavi è notevolmente maggiore se si utilizza una catena portacavi che protegge il cavo insieme a un sistema di guide ben strutturato. Ciò riduce le interruzioni e gli intervalli di manutenzione dell'intero sistema fino al 90% rispetto a sistemi a festoni e collettori rotanti.
Inoltre, mezzi quali fluidi idraulici o acqua nonché cavi in fibra di vetro si possono integrare nel sistema, un vantaggio netto rispetto a collettori rotanti e sistemi a festoni. I tempi di consegna sono notevolmente ridotti e la configurazione richiede minor tempo grazie a una vasta selezione di moduli di rotazione standardizzati. Il team di progettazione igus® è anche in grado di rispondere ai requisiti specifici del cliente, offrendo sistemi completi pronti da installare pensati per la semplice integrazione nella struttura del cliente e per un sistema di lunga durata esente da manutenzione.