Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
La soluzione per cuscinetti semplici, piastre in metallo punzonate
Fissaggio assiale mediante la seconda flangia
Installazione semplice - per processi automatizzati e grandi serie
Indicato per processi di rivestimento in cataforesi con materiale K250
Una "corretta" superficie di spinta assiale su ambo i lati
Flangiatura non necessaria
Il montaggio può essere automatizzato solo parzialmente
18-20 Mpa* possibili, in base al materiale
Una "corretta" superficie di spinta assiale su ambo i lati
Flangiatura semplice, automatizzata
Compensazione delle tolleranze mediante il precarico assiale
In alternativa con rivettatura
18-20 Mpa* possibili, in base al materiale
Compensazione del gioco assiale
Possibile premontaggio trattenuto
Sono disponibili materiali elettricamente conduttivi
Materiali resistenti alla pressione fino a 80 MPa
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h