Oggigiorno, le macchine e l'attrezzatura per l'industria delle bevande devono essere in grado di implementare precise regolazioni di formato, gestendo al tempo stesso movimenti rapidi nel processo di riempimento e resistendo all'azione di detergenti aggressivi. Per questo movito forniamo componenti per macchine realizzati in tecnopolimeri che offrono un funzionamento sicuro e affidabile senza lubrificazione aggiuntiva.
Senza lubrificazione aggiuntiva e manutenzione
Resistenza alla corrosione
Facile da pulire
Resistenza chimica
Basso assorbimento di umidità
Peso ridotto
Convincetevi della qualità dei nostri prodotti per l'industria delle bevande, in grado di migliorare le prestazioni della vostra attrezzatura e abbassare i costi a vostro carico.
Durata d'esercizio estremamente lunga in immersione
Elevata resistenza agli agenti chimici
Elevata resistenza chimica
Bassi coefficienti d'attrito
Elevata resistenza all'usura
Conforme FDA
Basso coefficiente d'attrito
Senza lubrificazione e manutenzione
Economica
Facile da pulire
Conforme FDA
Resistenza chimica
Resistenza alla corrosione
Robustezza ed elevata precisione
Soluzione pronta da installare
Versione in acciaio inossidabile e non soggetta a corrosione
Resistenti allo sporco
Puliti e igienici
Una vasta gamma di prodotti igus® sono utilizzati nella Sleevematic TS. Dai dadi in plastica senza lubrificazione drylin® nella stazione a nastro e nella spazzola per l'applicazione delle etichette sleeve alle guide profilate drylin® nei sensori in entrata e in uscita, alle slitte di sollevamento con madrevite drylin® SLW nel processo di restringimento preliminare e per la regolazione in altezza dei rulli di guida.
Krones AG
Oltre alla resistenza alla corrosione e all'igiene, la velocità ha un ruolo importante per questa macchina che permette di etichettare fino a 60.000 bottiglie l'ora. Qui vengono utilizzate le guide lineari drylin® senza lubrificazione di igus®.
KHS GmbH
I moduli di sollevamento con madrevite igus® della gamma di prodotti drylin® sono utilizzati dall'azienda Fricke. I moduli di sollevamento con madrevite funzionano senza lubrificazione e con una minima abrasione. Riducono anche i costi
Fricke Abfülltechnik GmbH & Co. KG
Per oltre 20 anni, i componenti igus® sono stati utilizzati da Küppersbusch GmbH per via della loro lunga durata d'esercizio e il fatto che non necessitano di alcuna lubrificazione aggiuntiva. Ciò non solo li rende igienici ma fa risparmiare tempo e denaro per la manutenzione. Una delle macchine riempitrici di Küppersbusch ha già completato 40 milioni di cicli, utilizzando ancora il primo albero e i primi cuscinetti igus®.
Küppersbusch GmbH
In particolare in un settore in cui tutto si basa su una rapida e precisa lavorazione in particolari condizioni igieniche ed economiche, la combinazione della tecnologia Kolsterising con plastiche di alta qualità diventerà lo standard.