Tech up & cost down
motion plastics per
macchine edili

Meno manutenzione, più resistenza

Le macchine da costruzione sono chiamate a un compito molto impegnativo: devono funzionare in modo affidabile in ogni ambiente e in qualsiasi condizione atmosferica. Come in qualsiasi altro settore, i guasti comportano costi, spesso elevati, e devono quindi essere evitati. Offriamo componenti in polimeri ad alte prestazioni, che si contraddistinguono per ottime caratteristiche di resistenza e di durata. La gamma include sistemi per catene portacavi per la protezione e la guida dei cavi, per esempio su piattaforme di lavoro, sollevatori o macchine di perforazione. Tra i cavi chainflex, ci sono cavi resistenti ai raggi UV e/o alle alte temperature che sono particolarmente indicati per movimenti dinamici continui. Proponiamo anche cuscinetti - standard da magazzino o speciali - esenti da manutenzione e lubrificazione per applicazioni con carichi pesanti, ad esempio in escavatori, mezzi e caricatori gommati e carrelli elevatori telescopici. È possibile calcolare la durata di esercizio di ogni componente: un reale valore aggiunto nella pianificazione edile. Sono oltre 20.000 i clienti del settore delle costruzioni ad aver scelto igus, in tutto il mondo.

Vantaggi dei prodotti igus:

  • Senza manutenzione e lubrificazione
  • Resistenza allo sporco
  • Resistenza alle vibrazioni
  • Resilienza elevata
  • Durata d'esercizio calcolabile
  • Resistenza alle radiazioni UV e alle intemperie
  • Prodotti economici
Novità 2022

Catene portacavi ibride in nuove dimensioni
 

Sistema per catena portacavi e-loop per applicazioni verticali appese
Nuovi cuscinetti realizzati con filamenti altamente resistenti
Novità 2022

Scatola di campioni gratuita per macchine edili

Provate ora le nostre soluzioni sicure di alimentazione di energia e i cuscinetti in tecnopolimero esenti da manutenzione per il settore delle macchine edili.
Ordina ora la scatola di campioni per macchine edili!

Prodotti in polimero di igus® per macchine edili

Cuscinetti iglidur SG03 con tenuta in feltro

Cuscinetti iglidur

  • Affidabili anche con carichi elevati
  • Completamente esenti da lubrificazione
  • Esenti da manutenzione
  • Resistenti allo sporco
  • Buon rapporto prezzo/prestazioni
  • Resistenti alla corrosione
Catene portacavi E4.1

Catene portacavi, serie E4.1

  • Resistenti a urti e vibrazioni
  • Robuste, silenziose, modulari
  • Resistenti a sporco, agenti chimici e temperature elevate
  • Resistenti alla corrosione e ai raggi UV
Cavo di comando chainflex CF9

Cavo di comando chainflex CF9

  • Per applicazioni molto gravose
  • Flessibile a basse temperature
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente ai raggi UV
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Senza alogeni

Storie di successo


Un espositore con tanti campioni motion plastics

Provare per credere: grazie al corner igus, avrete sempre a portata di mano i prodotti motion plastics più recenti, selezionati appositamente per il vostro settore industriale. 
 
Facciamo arrivare direttamente nella vostra azienda l'espositore con tutti i prodotti da voi richiesti, e - se serve - vi aiutiamo a installarlo. Oppure potete montarlo in autonomia. Come "esposizione" stabile oppure solo per un periodo di tempo limitato.
Richiedetelo ora, è gratuito

Componenti per piattaforme di lavoro aeree, piattaforme a braccio telescopico

Le parti di ricambio igus, appositamente progettate per l'uso su piattaforme e sollevatori telescopici, quali catene portacavi, cavi, cuscinetti ed elementi di scorrimento in polimero, soddisfano i rigidi requisiti dei componenti soggetti a sollecitazione continua nelle applicazioni outdoor.
Piattaforme di lavoro telescopiche

Configuratore per catene portacavi

Con il configuratore, potete studiare sistemi per catene portacavi completi per corse brevi o lunghe e per applicazioni appese. Immettere i parametri ambientali e dell'applicazione e il "sistema esperto per catene portacavi" vi suggerirà le soluzioni adatte per il vostro sistema di alimentazione.

Testati per l'utilizzo nel mondo reale

Testati per resistenza a carichi continui, agenti chimici e temperature

Nel nostro laboratorio di prova- il più grande del settore - ogni anno vengono effettuati oltre 10 miliardi di cicli di test con catene portacavi e cavi chainflex su un totale di 180 banchi di prova. In reali condizioni d'utilizzo, testiamo le caratteristiche tribologiche per varie combinazioni di movimento, temperature, fluidi e carichi costanti. Tutti i risultati confluiscono nei nostri strumenti per il calcolo della durata d'esercizio e ci permettono di fare stime attendibili della durata d'esercizio.

Su richiesta, igus esegue anche test per i clienti, per valutare le prestazioni dei prodotti in condizioni assolutamente personalizzate.

Altre informazioni

Brochure prodotti per macchine edili e da cantiere

Informazioni importanti sui nostri prodotti e servizi
Scaricare subito

Strumenti online igus

Configurate il prodotto online, calcolatene la durata d'esercizio, riducete i vostri costi di processo
Vai agli strumenti