Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

igus® per gli studi di progettazione

Plastics for longer life® -

Aumenta la durata della tua macchina con i prodotti in plastica igus®

Pe rendere l'utilizzo dei prodotti igus® ancora più facile e veloce per voi, questa pagina vi offre una selezione di strumenti che vi aiuteranno nella progettazione e vi faranno risparmiare tempo prezioso.

Aggiornamenti 2015 per uffici di progettazione

the lightest linear guide in the world …*

Everything in plastic now also applies to the drylin® W linear system in size 06.

the lightest linear guide in the world …*    

lubricant … 100 % metal free

The combination of tribologically optimised drylin®W linear guide made of carbon with dry-tech® polymers in the carriage and deflection make the toothed belt axis ZLW-0630-P the first completely metal free toothed belt axis

lubricant … 100 % metal free    

… carbom easy drive

The structure of the drylin® linear module SAW is based on the lubricant free drylin® W linear guide with a carbon rail profile and a dry-tech® linear carriage.

… carbom easy drive    

… light running with 8 rollers

The sliding and rolling system exhibits a convincing performance in many applications which require an easy and low noise adjustment.

… light running with 8 rollers    

... a feed rate of up to 100 mm ...

Efficiency, a long life and quiet running distinguish the dryspin® high helix thread technology.

... a feed rate of up to 100 mm ...    

… miniatur …lift ...swivel

The new drylin® lift/swivel unit is based on a toothedrack drive with coated aluminium 4 square profile

… miniatur …lift ...swivel    

36-month guarantee … for chainflex®

With our unique igus® guarantee for ALL chainflex® cables we are providing predictable security for 36 full months

36-month guarantee … for chainflex®    

EtherCAT Member ...

...in terms of real-time performance, low costs,flexible topology and easy handling …

EtherCAT Member ...    

Disegni 3D CAD scaricabili in tutti i formati più comuni

Download immediato; senza nessuna registrazione richiesta
3D-CAD  
3D-CAD
Catene portacavi

Progettazione facile e veloce grazie ai diversi formati scaricabili, e.g. Step, DWG, iges, Sat ...

3D-CAD  
3D-CAD
Cuscinetti e Guide Lineari

Modelli di cuscinetti e guide lineari iglidur®, igubal® and drylin® disponibili in vari formati scaricabili, e.g. Step, DWG, iges, Sat ...

 

Richiedi campionature gratuite

Prova i prodotti igus®

igus® è felice di sostenere l'attività di progettazione mediante l'invio di campionature. E' possibile richiedere un campione tramite l'apposito modulo oppure il nostro catalogo online !

Catene e cavi - Aiuti per la selezione del prodotto e la configurazione

Trova rapidamente la catena ed il cavo giusto per te
Ricerca di prodotti  
Cerca una catena portacavi
Rispondi solo a due domande ...

Ricerca una catena portacavi in modo semplice e veloce

Ricerca prodotti chainflex®  
Ricerca prodotto
Per Cavi

La selezione mediante parametri vi offrirà una panoramica di tutti i relativi cavi chainflex® .

Configuratore  
Configurazione dei separatori interni
Riempimento mediante trascinamento e rilascio

Configurazione rapida della catena, lista dei componenti, 3D CAD, e molto altro…

Cuscinetti, boccole e guide lineari- Aiuti per la selezione del prodotto e la configurazione

Trova rapidamente il cuscinetto e la guida giusta per te
Calcolo  
Calcolo della durata
Calcolo della durata

Cerca il prodotto più adatto e duraturo per le tua applicazione

Cuscinetti sferici igubal®

Calcolo della durata

Cerca il cuscinetto sferico più adatto e duraturo per le tua applicazione

Guida lineare drylin®

Calcolo della durata

Calcolo della durata delle guide lineari drylin® per la tua applicazione

Catalogo - Caratteristiche tecniche ed informazioni relative alle catene portacavi

catalogo online / ordina  
Panoramica delle catene portacavi
Catalogo online

Catene piccole, medie o grandi, rapide da assemblare, inserimento facilitato dei cavi, adatte a tutte le applicazioni, silenziose, basse vibrazioni per applicazioni robot ... e molto altro.

Cavi chainflex® - panoramica dei prodotti  
Cavi da posa moblie
Ricerca, seleziona e ordina online.

Cavi speciali per sistemi per catene portacavi, collaudati e testati un milione di volte. Selezione rapida e ordine a catalogo.

 
readychains®

Sistemi per Catene portacavi pronte da installare per le vostre macchine. Sistema completo per catene portacavipronto per l'innesto.

Catalogo - Caratteristiche tecniche ed informazioni relative ai cuscinetti, boccole e guide lineari

Nella sezione seguente:

iglidur® Programma di fornitura  
iglidur®
boccole esenti da manutenzione

Bassa usura, resistente ad alte temperature, per ambienti alimentari, resistente a sostanze chimiche, iglidur® può essere usato per tutte le applicazioni.

igubal® Descrizione del prodotto  
Cuscinetti sferici igubal®
Cuscinetto sferico auto allineante, esente da manutenzione

La igus® offre allo sviluppatore e progettista un sistema igubal® completo auto allineante

drylin® - Descrizione dei prodotti  
Guide lineari drylin®
Scivola anziché rotolare !

Resistente alla corrosione, all'usura e allo sporco, autolubrificante e robusto. Esente da manutenzione.

Strumenti e aiuti per l'utilizzo dei cavi da posa mobile chainflex®

Calcolo supplementare del rame  
Calcolo supplementare del rame

Scegliendo un cavo e determinando la sua lunghezza è possibile calcolare qui di quanto è il supplemento del rame.

Calcolo online  
Calcolo della durata

Parametri come la lunghezza della corsa, il raggio di curvatura e l'accelerazione, vi forniranno la durata del cavo chainflex®

Configuratore online  
QuickPin 2.0
Configurazione pin

In solo 3 minuti è possibile configurare un cavo connettorato scegliendo fra 750 tipi di cavi da posa mobile e 3000 tipi di connettori, inoltrare l'ordine e generare il file ePLAN electric P8 macro.

Referenze

Catene portacavi, Cavi, boccole e guide lineari

Nelle seguenti pagine vorremmo illustrarvi il concetto di "plastics for longer life®" grazie ad alcuni esempi.

e-chain® Applications Overview

Alcuni esempi applicativi catene portacavi

e-chain® Applications Overview    

Polymer bearings applications overview

Panoramica di esempi applicativi con cuscinetti in tecnopolimero

Polymer bearings applications overview    

Disegni e specifiche tecniche

per catene portacavi e cuscinetti

Newsletter

Saremmo felici di inviarvi le nostre newsletter. Compila il form per il contatto.

Cuscinetti in tecnopolimero igus®

iglidur® - i vantaggi in breve. Trovate il giusto cuscinetto per la vostra applicazione con i nostro nuovo box campione dry-tech®.

Cuscinetti in tecnopolimero igus®    

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h