Catene portacavi e cavi per una lunga durata dei sistemi sulle gru

Catene per gru: con la catena portacavi adatta è possibile trovare una soluzione affidabile per ogni contesto applicativo. Carichi pesanti, corse lunghe e condizioni atmosferiche estreme sono solo alcune delle sfide che devono affrontare le gru: quando il fattore tempo è determinante ma serve garantire la massima sicurezza, le catene portacavi sono un'ottima alternativa alle blindosbarre, ai sistemi a festoni e agli avvolgicavi, grazie ai livelli ridotti di manutenzione e rumorosità. Sia che si tratti di impianti al coperto o portuali, di movimentazione di rinfuse o di container, tutti i nostri prodotti sono stati sviluppati secondo un unico principio: tech up, cost down!

Gru portuali

Gru portuali Soluzioni con catene portacavi e cavi per gru portuali
Scoprire subito

Gru intermodali

Gru intermodali Soluzioni speciali per la guida dei cavi su gru intermodali
Scoprire subito

Gru del cantiere navale

Gru del cantiere navale Sistemi di alimentazione robusti e sicuri per gru in cantieri navali
Scoprire subito

Gru indoor

Gru indoor Sistemi portacavi compatti per applicazioni su carriponte
Scoprire subito

Gru outdoor

Gru outdoor Catene portacavi e cavi resistenti per carichi elevati e condizioni ambientali avverse
Scoprire subito

Gru per movimentazione rinfuse

Gru per movimentazione rinfuse Robusti sistemi di alimentazione per corse lunghe su gru per la movimentazione di rinfuse
Scoprire subito
Linea arancione

improve what moves – novità 2022

Le  principali novità per il settore delle gru, spiegate dal nostro responsabile di settore in meno di tre minuti.  Comprende anche: la catena portacavi roller per impieghi gravosi P4HD.56R.
▲ Tech up
  • Sviluppato per le più avanzate gru STS
  • Durata d'esercizio ulteriormente migliorata (rispetto a P41.56R) + 50%
▼ Cost down
  • Manutenzione ridotta
  • Facile aggiornamento - i canali di guida sono identici
Nuove maglie rol e-chain® per il sistema modulare E4.1
Sistema per catene portacavi semovente per corse di 1000m e oltre
Sistema modulare di traversini allargati per grandi diametri

igus blog: catene portacavi smart plastics su un impianto con gru


Storie di applicazioni di successo nel settore delle gru

Gru indoor

50% di spazio di stoccaggio in più

È stata sviluppata una soluzione eccezionalmente compatta per il sistema di alimentazione di un impianto di gru completamente automatico, che ha dato prova di sé sotto i carichi più elevati e in funzionamento continuo - e che oggi crea il 50% di spazio di stoccaggio in più.
Gru STS

Affidabile nonostante il funzionamento continuo

Una catena portacavi roller è in funzione presso uno dei maggiori porti per la movimentazione di rinfuse dell'Europa occidentale. Installata sull'imponente gru ship-to-shore, funziona senza incidenti nonostante il funzionamento continuo e gli oltre 100 metri di corsa.
smart plastics

... e altre storie di successo

Scoprite come le nostre catene portacavi e i cavi catena portacavi chainflex vengono utilizzati nel settore delle gru per soddisfare diversi requisiti in questa selezione di esempi applicativi ordinati per tipo di gru.

Testati per applicazioni nel mondo reale nel più grande laboratorio di prova di settore

Uno sguardo sul laboratorio di prova per cavi chainflex e catene portacavi Dai un'occhiata al nostro laboratorio di prova per cavi chainflex e catene portacavi, dove ogni anno vengono eseguiti 10 miliardi di cicli di prova.
Corse lunghe nei test in esterno Sul nostro banco di prova esterno di 200 m è possibile simulare corse fino a 400m per catene portacavi.

Brochure: soluzioni per le strutture portuali