Servizio di progettazione igus:
tutto da un'unica fonte

Soluzioni personalizzate per il cliente

Tech up, Cost down: rendiamo semplici anche i sistemi di alimentazione di energia più complessi.

Per conversioni o nuove installazioni – le soluzioni speciali non devono per forza essere costose. Con oltre 20 anni di esperienza nella progettazione e più di 1.000 progetti all'anno, offriamo un ricco sistema modulare che rende più facile per noi assemblare soluzioni specifiche per il cliente. In questi casi facciamo sempre in modo di evitare un'eccessiva ingegnerizzazione. Sviluppiamo costantemente soluzioni precise dal punto di vista tecnico al miglior prezzo. Se i nostri clienti lo desiderano, aggiungiamo il servizio di installazione e manutenzione, oltre a una garanzia individuale. ​
Richiedi il tuo nuovo progetto

Ingegneria di progetto igus – dal primo abbozzo all'installazione e messa in funzione in loco


Per progetti di conversione o nuovi sviluppi – offriamo l'assistenza in loco

Sia che stiate lavorando con un progetto iniziale o ammodernando un sistema esistente, gli specialisti di igus vi assistono in loco o da remoto. Il nostro obiettivo: Tech up, Cost down. It's our job. Ricevete un progetto gratuito.
Misurazione in loco

Fase di pianificazione del progetto e preventivo

Se trovate il nostro progetto interessante, definiremo gli ulteriori dettagli con voi. Discuteremo tutti i necessari componenti della soluzione: accessori e servizi. Questo funge da base per preventivare un prezzo fisso. ​
Fase di offerta della progettazione

Fase del progetto

Il nostro team di progetto prepara dei disegni dettagliati con tutti i componenti e le interfacce. Una volta approvati i disegni, vengono avviati il lavori nel nostro impianto di produzione di 32.000 m2. Il sistema di alimentazione di energia viene assemblato con precisione per la spedizione, con tutti i componenti e gli accessori, pronto da installare, compresa la documentazione. ​
Fase di progettazione ingegneristica

Consegna e montaggio

Il sistema di alimentazione di energia preassemblato viene ora consegnato in loco, dove i vostri addetti possono installarlo – se lo desiderate, con l'assistenza di un supervisore igus. In alternativa, il servizio di installazione di igus può occuparsi di installazione e messa in funzione. ​Maggiori informazioni sui nostri servizi post vendita.
Assemblaggio progettazione

Ammodernamento/conversione/aggiornamento

Sistemi di alimentazione di energia alternativi di igus

Catena portacavi vs. festoni

Sistemi per catene portacavi anziché festoni

Proteggono cavi e catene portacavi in caso di vento e fluttuazioni di temperatura e li guidano in sicurezza. Ciò minimizza i fermi macchina.
Catena portacavi vs. sistema con barre collettrici

Sistemi per catene portacavi, anziché sistemi con barre collettrici

Guida affidabile di dati, energia, fluidi e aria in un unico sistema per catene portacavi. Per spazi stretti e compatti e movimenti veloci nelle corsie.
Catena portacavi vs. bobina

Sistemi per catene portacavi anziché bobine

Corse lunghe (fino a 1.200 metri) senza anello di scorrimento. Guida sicura e compatta di tutti i mezzi in un sistema.

Panoramica della nostra storia dei progetti


Da un simulatore di guida nel 1992 a una catena portacavi con corsa record in una centrale a lignite in Repubblica Ceca nel 2007, fino a un tornio plurimandrino nel 2020:
Scopri i nostri progetti storici

Maggiori informazioni

I progetti dei nostri clienti

Le nostre catene portacavi sono state usate con successo per molti anni in acciaierie, impianti di depurazione, gru portuali, movimentazione dei materiali e molti altri settori industriali.
Visualizza i progetti

Moduli standard a magazzino

Dalle corse lineari a movimenti rotatori o verticali, offriamo numerosi moduli standardizzati che possiamo adattare velocemente alla vostra applicazione.
Maggiori informazioni

Servizio e garanzia

Vi assistiamo per la progettazione iniziale, la configurazione, la consegna e l'installazione, fino alla manutenzione in loco del sistema di alimentazione di energia. Con garanzia di sistema.
Maggiori informazioni sui nostri pacchetti di servizi

Perché le catene portacavi?

Per aumentare la durata d'esercizio di cavi e tubi e ridurre i periodi di inattività. Sono molte le ragioni per cui una catena portacavi è l'applicazione giusta per il vostro sistema di guida dei cavi.
Maggiori informazioni