Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Negli ultimi 20 anni il numero di passeggeri sui mezzi pubblici è aumentato costantemente. Ciò è confermato dai dati dell'Associazione delle compagnie di trasporto tedesche. Uno sviluppo positivo per il settore che comporta però anche un carico crescente sulla rete ferroviaria, i treni, i tram e le attrezzature: servono, quindi, componenti di lunga durata capaci di soddisfare requisiti elevati e severi standard di sicurezza antincendio, quali EN 45545 o NFPA 130 .
E quanto a ridurre la manutenzione e i costi o eliminare la lubrificazione periodica? Impossibile? Niente affatto! Questi componenti, chiamati da igus motion plastics, semplificano un'ampia gamma di applicazioni che prevedono il movimento; un esempio tipico sono le porte dei tram.
Tech up, cost down - con catene portacavi per spazi di installazione limitati: particolarmente piatte, con raggio di curvatura ridotto e un vantaggio di costi del 30% rispetto al modello precedente.
Trovate maggiori informazioni su queste e altre innovazioni di prodotto presso il nostro 2 stand della fiera di 400 m. Potete esplorarlo virtualmente da soli o con il nostro esperto di settore. Fissate un appuntamento ora per una visita guidata virtuale con consulenza individuale:
▲ Tech up
Durata in ambienti sporchi superiore fino a 8 volte rispetto alle esecuzioni con cuscinetti a sfere
Senza costi di manutenzione o tempi di inattività
Risparmio fino al 25 % grazie alla sostituzione semplice del cuscinetto
▲ Tech up
Dimensioni d'installazione identiche ai sistemi convenzionali a ricircolo di sfere
Disponibile versione per heavy duty con una piastra metallica
Design ottimizzato ed economico, stampato a iniezione
Design variabile per tutte le filettature Ø 14/16 e 18/20
▲ Tech up
Corpo metallico e quindi resistenza alla rottura cinque volte superiore rispetto all'igumid G
Nessun minimo d'ordine, nessun costo di attrezzaggio per dimensioni standard igus
Tempi di consegna brevi
Volete scoprire altre innovazioni?Qui trovate una panoramica delle innovazioni e lo stand della fiera virtuale
La scatola di campioni comprende una barra semilavorata iglidur, una madrevite dryspin, cuscinetti iglidur, un cuscinetto igubal autoallineante, cavi chainflex e una catena portacavi.
La scatola di campioni per il trasporto merci comprende diversi cuscinetti iglidur, un cuscinetto igubal autoallineante, una ralla reggispinta chainflex e una barra semilavorata iglidur.
Conformi allo standard europeo di sicurezza antincendio DIN EN 45545
Autoestinguenti
Elevata resistenza all'usura
Basso coefficiente d’attrito
Nessuna lubrificazione aggiuntiva
Esenti da manutenzione
Tutti i prodotti sono controllati all'interno del laboratorio di prova igus, il più grande del settore, in condizioni reali per quanto riguarda usura e resistenza. Ciò consente di determinare con precisione la durata d'esercizio dei prodotti.
Su richiesta, igus esegue test cliente, per controllare l'utilizzo dei prodotti in condizioni completamente uniche.