Tech up & cost down
motion plastics per
la tecnologia ferroviaria

Componenti esenti da lubrificazione e ignifughi per la tecnologia ferroviaria

Prendere i mezzi pubblici è una scelta importante per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente. Per rendere i viaggi in treno più attraenti per i passeggeri, disporre di una rete ferroviaria in ottimo stato e di treni perfettamente funzionanti dovrebbe essere la regola, non l'eccezione. In questo settore sono necessari componenti resistenti, conformi a requisiti qualitativi rigorosi, tra cui  le norme di protezione antincendio EN 45545 o NFPA 130. Le motion plastics soddisfano questi requisiti e sono esenti da lubrificazione il ché permette di ridurre costi e operazioni di manutenzione. Un aspetto non trascurabile se l'obiettivo è di migliorare l'appetibilità dei viaggi in treno, anche dal punto di vista del costo.

I vantaggi dei prodotti igus:

  • Esenti da manutenzione per il funzionamento 24/7
  • Bassa rumorosità e vibrazioni ridotte
  • Economici
  • Consegna rapida
  • Montaggio semplice
  • Sistema completo o componente singolo senza minimo d'ordine
  • Durata d'esercizio calcolabile


Tutte le novità 2021

Tre nuovi prodotti in meno di due minuti

Un video sulle novità più importanti per la tecnologia ferroviaria

Quest'anno presentiamo 168 novità. Thorsten Mersch, responsabile per il settore ferroviario, presenta le principali novità in meno di due minuti. Ad esempio, il cuscinetto per carichi gravosi iglidur TX2:

  • Usura ridotta nelle applicazioni heavy duty
  • Fino a 3,5 volte più resistente all'usura rispetto a iglidur TX1
  • Conveniente anche per grandi dimensioni e piccole serie

Maggiori informazioni su iglidur TX2

Cuscinetti molto resistenti per fluidi critici

Alberi economici, resistenti all'usura e alla corrosione

Teste a snodo metalliche per carichi elevati


Tecnologia per viti

Tecnologia viti/madreviti per l'industria ferroviaria

Funzionamento 24/7, senza lubrificazione né manutenzione

Tech up: usura ridotta del 25%, durata d'esercizio superiore del 30% grazie alla filettatura asimmetrica e peso ridotto dell'88%
Cost down: 50,9% più economica rispetto alle madreviti in metallo


Un espositore con tanti campioni motion plastics

Provare per credere: grazie al corner igus, avrete sempre a portata di mano i prodotti motion plastics più recenti, selezionati per il vostro settore industriale. 
 
Facciamo arrivare l'espositore direttamente da voi e vi aiutiamo a installarlo e a riempirlo con i campioni che più vi interessano. Oppure potete montarlo in autonomia. Come "esposizione" stabile oppure solo per un periodo di tempo limitato.

Chiedetelo ora, è gratuito

Possibili applicazioni


Soluzioni per il trasporto passeggeri

  • Molti prodotti igus soddisfano il livello di rischio 3 secondo DIN EN 45545 o NFPA 130
  • Gli speciali materiali dei cuscinetti rispondono anche alle serie di requisiti R22 e R23, e alcuni cavi soddisfano R15 e R16
  • La durata d'esercizio si può calcolare con strumenti online gratuiti
  • I prodotti igus riducono il peso
  • Tecnologia dei cuscinetti esente da manutenzione, con riduzione delle vibrazioni e senza lubrificanti aggiuntivi
  • Elevata resistenza a temperature da -50 °C a +170 °C

Soluzioni per il trasporto merci

  • Prodotti duraturi, la durata d'esercizio si può calcolare con strumenti online gratuiti
  • Adatti per carichi elevati
  • Resistenti ai mezzi (sale, agenti chimici, olio ecc.)
  • Resistenti alle intemperie
  • Tecnologia dei cuscinetti esente da manutenzione, con riduzione delle vibrazioni e senza lubrificanti aggiuntivi

Scatola di campioni per la tecnologia ferroviaria
Scatola di campioni per il trasporto merci

Scatola di campioni per il trasporto passeggeri

La scatola di campioni comprende una barra semilavorata iglidur, una madrevite dryspin, cuscinetti iglidur, un cuscinetto igubal autoallineante, cavi chainflex e una catena portacavi.

Chiedetela ora, è gratuita!

Scatola di campioni per il trasporto merci

La scatola di campioni per il trasporto merci comprende diversi cuscinetti iglidur, un cuscinetto igubal autoallineante, una ralla reggispinta chainflex e una barra semilavorata iglidur.  

Chiedetela ora, è gratuita!

Prodotti igus in tecnopolimero, economici, per la tecnologia ferroviaria

Cuscinetti iglidur RW370 GV0 e J350

Cuscinetti per temperature elevate

  • EN 45545 HL3
  • Elevata resistenza all'usura
  • iglidur RW370: soddisfa i requisiti R22/R23
  • iglidur G V0: soddisfa i requisiti R24
  • iglidur J350 con elevata stabilità dimensionale per uso continuo fino a +180°C

Cavi CFSPECIAL 414 e 414

Cavo bus e cavo di comando resistenti al fuoco

Sistema di alimentazione di energia E2 micro

Catene portacavi easychain e E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Funzionamento silenzioso e uniforme
  • easychain: facile da riempire, per accelerazioni elevate
  • E2 micro: altezze interne e raggi di curvatura minimi, elevata resistenza torsionale

Madrevite con filettatura multi principio dryspin®

Madreviti iglidur J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • Con filetti trapezoidali e multiprincipio, con strutture cilindriche o con flangia
  • Silenziosità e funzionamento senza vibrazioni

iglidur® barra semilavorata come piastra RW370

Semilavorati in lastra iglidur® RW370

  • EN 45545 HL, R22/R23
  • Elevata resistenza all'usura
  • Basso coefficiente d’attrito

iglidur® barra tonda RW370

Barra tonda iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Elevata resistenza all'usura
  • Basso coefficiente d’attrito

Filamento iglidur® RW370

Filamento iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R24
  • Può essere lavorato con stampanti 3D a temperature elevate
  • Resistenza alla flessione 91 MPa

e-rib

Rinforzo e-rib del tubo corrugato

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • La robustezza impedisce il movimento laterale
  • Adatto per i tubi di tutti i produttori

Tubi PMA

Tubo corrugato

  • EN 45545 HL2 su richiesta
  • PMAFLEX: diversi tipi di tubi per applicazioni gravose
  • PMAFIX: raccordi con sistema di blocco di sicurezza brevettato


Testati nel laboratorio di prova per l'utilizzo nel mondo reale

Tutti i prodotti sono controllati all'interno del laboratorio di prova igus, il più grande del settore, in condizioni reali per quanto riguarda usura e resistenza. Ciò consente di determinare con precisione la durata d'esercizio dei prodotti.
 
Su richiesta, igus esegue test cliente, per controllare l'utilizzo dei prodotti in condizioni completamente uniche.

Maggiori informazioni

Maggiori informazioni

Brochure per il settore ferroviario

Informazioni importanti sui nostri prodotti e servizi

Scaricare subito

Strumenti online igus

Configurate il vostro prodotto online, calcolatene la durata d'esercizio e risparmiate sui costi di processo

Vai agli strumenti