Terminal brownfield
La modernizzazione dell'alimentazione da terra di terminal esistenti è impegnativa in termini di pianificazione e presenta costi elevati. I porti già dotati di alimentazione da terra spesso effettuano un'analisi dettagliata delle navi in arrivo per determinare quanto più precisamente possibile i punti di collegamento e ridurre i costi. Di conseguenza le SPO sono installate ogni 100-120 m come sistemi fissi sui moli.
Oggi, tuttavia, i porti accolgono navi nuove e più grandi, che hanno installato a bordo un sistema di guida dei cavi a mezza nave. In questi casi spesso non è più possibile raggiungere le SPO. Sia nei casi in cui è necessario installare nuovi collegamenti all'alimentazione da terra che ampliare quelli esistenti, installare SPO stazionarie aggiuntive è talmente costoso che servono soluzioni alternative.
Scoprite come usare la bobina per catene portacavi igus per creare una soluzione sicura e permanente, e progettate il vostro sistema di alimentazione da terra in modo flessibile secondo le esigenze del futuro.
Terminal greenfield
Quando si progettano nuovi terminal, è necessario tenere conto delle SPO stazionarie fin dall'inizio. Poiché la lunghezza dei cavi dispiegati del sistema di guida dei cavi a bordo delle navi è limitata a 35-55 m, è necessario installare una SPO stazionaria ogni 30-50 m. Per un terminal di circa 400 m di lunghezza ciò comporta l'installazione di 8-15 SPO.
Tutte le SPO devono essere collegate a un interruttore nella stazione di distribuzione. I costi sono immensi. Collegare i cavi (10 kg/m) provenienti dalla nave comporta un enorme carico di lavoro per il personale del porto. Per movimentare i cavi sono necessarie molte persone. Una soluzione alternativa è un sistema di alimentazione da terra con SPO mobili. Con la tecnologia per catene portacavi igus® per corse lunghe è possibile coprire distanze fino a 800 m. La combinazione di alimentazione da terra e alimentazione di energia e dati per le gru STS offre un ulteriore potenziale di risparmio.
Scoprite come usare la tecnologia per catene portacavi igus per corse lunghe per ridurre i costi di installazione e di taglio.