Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Esempi applicativi offshore con catene portacavi e cavi

Duraturi, modulari, resistenti alla corrosione e facili da installare: i sistemi per catene portacavi igus® per riempimenti difficili in ambienti problematici.
Qui trovate degli esempi applicativi nei vari campi del settore offshore.

Rig Skidding

Rig Skidding  
Rig Skidding  
Piattaforma Jack up, Cina

Corsa trasversale Corsa: 6,4 m
Carico aggiuntivo: 37,7 kg/m
Velocità massima: 0,3 m/s
Catena portacavi: 800.40.600.0
Corsa longitudinale Corsa: 19,2 m
Carico aggiuntivo: 74,5 kg/m
Velocità massima: 0,3 m/s
Catena portacavi: 600.25/178/178/25.600.0

Rig Skidding  
Rig Skidding  
Riferimento del 1993

Catena portacavi: 50.20/20/20.400.0
Carico aggiuntivo: 39 kg/m
Corsa: 42 m

Rig Skidding  
Impianto di trivellazione Claymore, Mare del Nord

Catena portacavi: 5050.18/18/18/18.450.0
Carico aggiuntivo: 36,5 kg/m
Corsa: 29,7 m

Applicazione Rig Skidding e con corse lunghe

Rig Skidding

Sistema E4.350 di Rig skidding per tubi e cavi di considerevoli dimensioni. Cavi più piccoli guidati con E4.168 e E4.112. La guida di cavi e tubi è migliore, e l'accesso molto più agevole.

 
Rig Skidding  
AMORAS - riferimento con corsa lunga nel porto di Anversa

Corsa: 137 m
Velocità massima: 1,5 m/s
Accelerazione: 1 m/s²
Catena portacavi: E4.350R.500.1000.0
chainflex®: CF300
Peso di riempimento totale: 100 kg/m

Rig Skidding  
Piattaforma Jack up, Mar Caspio

Anno di costruzione: 2000
Catene portacavi sovrapposte: 600.45/45.350.0, 600.45/45.500.0
Carico aggiuntivo: 267 kg/m
Corsa: 21,5 m

Rig Skidding  
Rig Skidding  
Rig Skidding  
Rig Skidding  

Pipe Handling

Pipe Handling

Gru a cavalletto con catena portacavi 5050C.26.250.0

 
Pipe Handling

Corsa lunga con catena portacavi 5050C.55.400.0

 
Pipe Handling

Sistemi verticali di manipolazione tubazioni con catene portacavi opposte E4.80.23.300.0

 
Pipe Handling

Starracker NOV con serie 600

 
Pipe Handling

Starracker con catena portacavi 60020/25/25.500.0

 
Pipe Handling

Passerella con catena portacavi 5050C.25.200.0

 

Heavy Lifting con catene portacavi rol heavy duty

Heavy Lifting  
Gru galleggiante 1, Singapore

Catena portacavi: 5050.15/17/15.300.0
Carico aggiuntivo: 34,6 kg/m
Corsa: 54 m
Velocità: 1,0 m/s
Accelerazione massima: 1,0 m/s²
Installazione/messa in funzione: 2001

Heavy Lifting  
Gru galleggiante 2, Singapore

Catena portacavi: 5050RHD.18/18/18/18.300.S10.0.E
Carico aggiuntivo: 45 kg/m
Corsa: 74,4 m
Velocità: 1,2 m/s
Accelerazione massima: 1,0 m/s²
Installazione/messa in funzione: 2014

Heavy Lifting  
Heavy Lifting  
Heavy Lifting  
Heavy Lifting  
Heavy Lifting  

Heavy Lifting, nave Jack up, 900° Multi Rotation Module

INNOVATION: nave per l'installazione di generatori eolici

Sito di funzionamento: Mare del Nord
Angolo di rotazione: 900°
Catene portacavi: E4.56.60.200/6000.0, E4.56.60.300.6000.0
Cavi chainflex®: CF300, CF34, CF10 CFPE, CFLG, CFBUS
igus® ha progettato sistemi di guida rotanti personalizzati per Innovation e Vidar. Assemblaggio e messa in funzione di entrambi i sistemi effettuati presso il Crist Shipyard a Gdynia, Polonia
 
La Innovation è una nave Jack up per grandi sollevamenti, costruita per installare ed effettuare manutenzione su centrali eoliche offshore. Il Multi Rotation Module igus® è la principale fonte energetica per la gru “crane around the leg”, e il design a 2 livelli permette un angolo di rotazione di 900°.

Heavy Lifting  
Heavy Lifting  
Heavy Lifting  
Heavy Lifting  

Heavy Lifting con sistemi rotanti standard

Fornitura energetica per gru girevole

Angolo di rotazione: 470°
Velocità: 1,82°/s
Catena portacavi: 4040C.40/40.300/3792.0
chainflex: CF27, CF11, CF14, CF Koax, CFLG
Sistema di guida divisibile
Peso complessivo di catena portacavi e cavi: 3,5 t

Heavy Lifting  
Heavy Lifting  
Heavy Lifting  
Heavy Lifting  

Serie di guide portacavi 5050 opposte con sistema di guida e struttura di supporto igus® – diametro esterno: 12 m, angolo di rotazione 340°

Heavy Lifting  

Sistema rotante con “floating islands” per un funzionamento sicuro in mari agitati – angolo di rotazione 540°

Heavy Lifting

Catena portacavi 4040C

 

Pipe Lay Vessel

Nave Flexlay: Seven Waves

La torre di posa verticale inclinabile lavora con la catena in polimero più grande al mondo.
 
Catena portacavi: E4.350.800.1000.0
Carico aggiuntivo: 120 kg/m

Pipe Lay Vessel  
Pipe Lay Vessel

Corsa lunga con E4.56

 
Pipe Lay Vessel

ROV A-Frame con E4.42

 
Pipe Lay Vessel

Serie 4040 su tensionatore verticale

 
Pipe Lay Vessel  
Pipe Lay Vessel

E4.350 nella cerniera della torre di posa

 

Soluzioni ATEX/ESD per FPSO

Catena portacavi rol igus® su una gru di manutenzione

Catena portacavi: E4.350.450.1100.0.ESD. E44
Carico aggiuntivo: 108 kg/m
Corsa: 14,7 m
Sistema di guida in acciaio inox con gancio

Soluzioni ATEX/ESD  
Materiale ATEX

Il materiale conduttore igumid ESD protegge contro le esplosioni e la formazione di cariche elettrostatiche dal 2002. Questo materiale è basato su un materiale sviluppato nel 1992 e modificato nel 2002, certificato dal PTB ben undici anni fa.

igumid ESD con certificato PTB

Tutte le catene portacavi standard disponibili in igumid ESD

Testato e collaudato con successo nei settori di protezione contro le esplosioni per molti anni

Contrassegno: II 2 GD – Colore speciale per la catena portacavi ESD colore: grigio (simile a RAL 7015)

Soluzioni ATEX/ESD

Sistema per catene portacavi igus® versione ATEX, serie E4, confezionato con tubi idraulici e cavi chainflex® igus®. Qui mostrato in un sito di test, ora in funzione sulla FPSO Dalia (movimento lineare di ormeggio)

 
Soluzioni ATEX/ESD

E4.350 da installare su un'applicazione skidding su una FPSO. Sistema di guida in acciaio inox con gancio.

 
Soluzioni ATEX/ESD  

Navi "Anchor Handling Tug Supply" per costruzioni in acque profonde

Navi per impieghi di "Anchor- and system-handling" con catene portacavi igus®

La struttura A-Frame di questa nave lavora con la catena portacavi 5050C.47.400/400.0. Lo speciale design con un "raggio di curvatura reversibile" permette un funzionamento sicuro in qualunque posizione della nave. Il sistema è stato installato e messo in funzione nel 2008.

Anchor Handling  
Anchor Handling  
Anchor Handling  
Anchor Handling  
Anchor Handling  
Nave: Aegir

La gru per grandi sollevamenti ha un angolo massimo di rotazione di 560° e le catene portacavi igus® guidano il pacchetto di cavi per il sistema di sollevamento principale e il sistema rotante.
La torre di posa è dotata di due catene portacavi E4.350 parallele.

Soluzioni ATEX/ESD  
Soluzioni ATEX/ESD  
Soluzioni ATEX/ESD  
Soluzioni ATEX/ESD  
Soluzioni ATEX/ESD  

Piattaforme di accesso e altri riferimenti

Access Plattforms  
Piattaforma auto-stabilizzante "Ampelmann"

Questa piattaforma, chiamata "Ampelmann", viene usata in mare aperto. Compensa automaticamente il movimento delle onde, permettendo di lavorare in sicurezza sulle piattaforme petrolifere dalla base delle navi. A tal fine la piattaforma è sostenuta da numerosi cilindri idraulici. La fornitura energetica della piattaforma è garantita da catene portacavi triflex® R igus®.
 
Catena portacavi: E4.56.17.200.0
Cavi chainflex®: CF78.UL.15.25, CF78.UL.15.25, CFBUS.045, CFPE.100.01

Access Plattforms  
Access Plattforms  
Access Plattforms  
Access Plattforms

Catene portacavi serie 600 e sistemi di scorrimento lineari drylin® su un "multi-roughneck" automatizzato.

 
Access Plattforms

Turbina di marea OpenHydro, UK
la catena portacavi 4040 e i cavi chainflex® seguono la turbina nel mare.

 
Access Plattforms

Gru a braccio verticale del riser con la serie 5050C.

 
Access Plattforms

Corsa trasversale non supportata con catena portacavi 4040C e sistema di guida in acciaio inox.

 
Access Plattforms

Resistente alla corrosione, agli UV e all'acqua marina:
catena portacavi serie 600 completamente confezionata in un'applicazione sospesa con elevati pesi di riempimento e resistente all'acqua marina. (Mare del Nord)

 
Access Plattforms

Piattaforma di accesso Ampelmann in azione

 
Applicazioni del cliente

Cercate esempi applicativi collaudati in un determinato settore?
Qui potete navigare alla ricerca di applicazioni già realizzate, e selezionarle in base alle vostre specifiche.

Settore:
Area dei prodotti: