×
Niente lubrificazione, niente corrosione, niente manutenzione
La tecnologia dei cuscinetti per il settore offshore
Cuscinetti in polimero
Oltre 45 materiali a magazzino - il materiale giusto per ogni applicazione
Disponibili come cuscinetti, con flangia o come ralla reggispinta
Dimensioni da Ø3 a 195mm
Durata d'esercizio calcolabile online
iglidur H370
Lunga durata d'esercizio in immersione ed elevata resistenza agli agenti chimici
Resistente all'usura – soprattutto in applicazioni sommerse
più informazioni
iglidur J
Oltre 250 dimensioni disponibili a magazzino
Usura ridotta su diversi materiali dell'albero
più informazioni
iglidur H
Per l'uso sott'acqua
Elevata resistenza alle temperature e agli agenti chimici
più informazioni
iglidur X
Resistenza agli agenti chimici universale
Assorbimento minimo di umidità
più informazioni
iglidur TX1
Fino a 200 MPa statico e 140 MPa dinamico
Buona resistenza agli agenti chimici
Tecnologia lineare
Combinazioni di materiali appositamente progettate, con acciaio inossidabile e tribopolimeri esenti da manutenzione
Tutti i componenti in acciaio inossidabile sono 100% resistenti alla corrosione
Uso di acciaio inossidabile AISI 316Ti (1.4571) e AISI 304 (1.4301)
Resistenti all'acqua salata e agli agenti chimici aggressivi
Soluzioni pronte per l'installazione a magazzino
Elementi di scorrimento in iglidur J per applicazioni sommerse
drylin W
Guide lineari in acciaio inossidabile
Disponibili come binari singoli o doppi
più informazioni
drylin R
Sistemi di guide lineari tonde per alberi realizzate in acciaio inossidabile
Diametro da 6 a 50 mm
più informazioni
drylin SHT
Sistema lineare con madrevite in acciaio inossidabile
Disponibile nelle dimensioni di installazione 1040 e 2080
più informazioni
Test di usura con alberi
Durata d'esercizio otto volte più lunga grazie ai cuscinetti in tecnopolimero
Laboratorio di prova per cuscinetti
Più di 135 trilioni di movimenti testati su una superficie di 250m2 ogni anno
Maggiori informazioni