Separazione interna
La separazione interna della catena portacavi si può adattare in modo individuale al progetto e ai cavi/tubi da utilizzare. I cavi vengono disposti l'uno accanto all'altro e separati tra loro da un alloggiamento in PU (a forma di pettine). Il blocco della separazione interna viene inserito in un telaio in acciaio e chiuso dall'alto con viti e traversini sagomanti.
Maglia della catena
Le maglie della catena dell'OSC sono realizzate con un materiale in PU espanso e, quindi, sono resistenti agli urti. La fune di plastica scorre all'interno delle maglie della catena e viene fissata molte volte in ogni maglia della catena. Tutti i componenti vengono avvitati insieme e, se necessario, è possibile eseguire un doppio fissaggio.
Fune in fibra di plastica
La fune in fibra di plastica altamente resistente assorbe tutte le forze di trazione che si verificano e le trasmette agli attacchi. Ciò mantiene i cavi liberi da ogni carico di trazione. La fune di trazione può assorbire forze di trazione fino a 187 kN.
Attacchi
La fune in fibra di plastica termina con due attacchi in acciaio. Anche il fissacavi dei cavi è posizionato in questo punto. L'attacco si può avvitare alla struttura del cliente utilizzando fori passanti.