Catene portacavi e cavi per il settore offshore

Le condizioni in mare, così come quelle sulla terraferma, sono difficili ed estremamente impegnative per i componenti di sistemi nel settore petrolifero e dei gas. Impurità, acqua di mare, vibrazioni, temperature estreme, elevati livelli di sollecitazione meccanica e ambienti esplosivi sono solo alcune delle difficili condizioni a cui sono soggetti cavi, tubi, e sistemi per catene portacavi durante i processi di estrazione di gas e petrolio. Noi proponiamo prodotti adatti anche a questi campi di applicazione speciali. Nelle piattaforme di perforazione sulla terraferma e offshore, alimentano in modo affidabile sistemi come il cantilever e la movimentazione altamente dinamica dei tubi. Leggeri ed esenti da manutenzione. Grazie al nostro team di progettazione e grazie ai cavi chainflex certificati DNV e NEK, possiamo proporre sistemi completi pronti da installare, pensati per soddisfare le vostre esigenze.

Attrezzatura di perforazione

Componenti per piattaforme di perforazione, manipolatori aste, top drive, gru BOP, cestoni sollevabili, tensionatori e LARS.
Scopri subito

Sollevamento materiale pesante

Componenti per gru, telai ad A, verricelli e sistemi di posizionamento del riser.
 
Scopri subito

Posa di tubi/cavi

Componenti per tensionatori, sistemi di posa J-Lay e azionamenti retrattili.
 
Scopri subito
Attrezzatura per draghe

Attrezzatura per draghe

Componenti per cutter ladders e tubi di scarico.

 
Novità 2022
Sistema per catena portacavi e-loop per applicazioni top drive
Cavo ibrido per applicazioni in sospensione
Catene portacavi in nuove dimensioni
 

Storie di successo

RBR in una gru rotante ad alta intensità Liebherr

Catena portacavi installata intorno alla colonna della gru

Le gru rotanti ad alta intensità di Liebherr sono utilizzate su navi per l'installazione di turbine eoliche. Questi modelli sono in grado di sollevare componenti fino a 1.500 tonnellate. L'alimentazione attraverso la ralla è garantita dall'innovativa struttura della catena portacavi che consente una rotazione del braccio fino a 900°.
e-loop per top drive Akita

Costanza persino durante una tempesta di neve

Spesso gli impianti petroliferi sono soggetti a condizioni atmosferiche impegnative. Per una società canadese attiva nelle perforazioni petrolifere, la nostra soluzione con catene portacavi e-loop assicura un'alimentazione costantemente sicura e affidabile, anche durante tempeste violente.
Applicazioni offshore

... e altre storie di successo

Catene portacavi heavy duty all'interno di piattaforme di perforazione per sistemi top drive, cantilever o manipolatori aste; moduli rotanti flessibili in gru orientabili per carichi pesanti o alimentazione sicura per la terraferma: scopri maggiori informazioni sulle nostre motion plastics utilizzate in questi e altri progetti.
Vai alle applicazioni

White paper e brochure informativa


Maggiori informazioni