Per un'azienda canadese che si occupa di trivellazioni petrolifere, la nostra soluzione con catena portacavi e-loop garantisce che il top drive - che fa entrare il tubo di perforazione nel terreno e lo estrae - venga alimentato sempre in modo sicuro e affidabile con energia e segnali, anche dopo forti tempeste. La catena portacavi sostituisce il service loop precedente.
Una catena portacavi particolarmente robusta è installata su una torre multifunzionale Huisman a bordo di una nave da perforazione. La catena si muove su una corsa di 40 metri. Il movimento verticale, è particolarmente esposto alle forti raffiche di vento con mare mosso.
Sulla piattaforma di jack up sono state montate le nostre catene E4.1 delle serie 800 ed E4.112 con una maglia intermedia per carichi addizionali elevati. Il principio delle catene portacavi contrapposte per il cantilever e le catene con maglie intermedie in scorrimento sulla piattaforma riducono l'ingombro di installazione richiesto per il sistema.
I sistemi per catene portacavi si utilizzano per applicazioni come l'equipaggiamento del fingerboard o l'azionamento del top drive. Tali prodotti sono soggetti a carichi pesanti sui numerosi cavi di alimentazione e dati e sulle linee idrauliche.
Il produttore stava cercando il sistema di guida cavi più adatto per la passerella di una nave di perforazione. Alla fine ha optato per il sistema per catene portacavi E4/4 in polimeri, caratterizzato da robustezza e lunga durata in ambiente marino.
All'interno della nave posatubi, i cavi per la posa dei tubi e le attrezzature di saldatura sono guidate tramite e-tube resistenti ai trucioli. Il sistema previene danni ai cavi e consente un movimento sicuro, anche su corse lunghe.
Su una nave posatubi sono state installate numerose catene portacavi robuste della serie E4.1 per la guida dei cavi della torre posatubi e del tensionatore. Grazie alla fornitura preassemblata, l'operatore ha potuto risparmiare sui costi e sui tempi di installazione.
Le gru rotanti ad alta intensità della serie CAL di Liebherr sono utilizzate su navi per l'installazione di turbine eoliche. Questi modelli sono in grado di sollevare componenti fino a 1.500 tonnellate. L'alimentazione attraverso la ralla è garantito dall'innovativa struttura di collegamento delle due catene portacavi che consente una rotazione fino a 900°.
Un modulo rotante con catene portacavi interne è adibito alla guida dei cavi all'interno di una gru heavy duty installata su una nave posatubi. Le catene portacavi una dentro l'altra permettono di risparmiare spazio.
Per questa gru di movimentazione su una nave di perforazione, il nostro team di progettazione ha realizzato un sistema completo composto da sistemi per catene portacavi, moduli con canali guida e cavi chainflex - dalla progettazione al collaudo finale.
Questo A-frame della Ship & Yacht Engineering è provvisto di una cinematica oscillante con un raggio di 180°. Per ridurre al minimo la manutenzione e garantire l'assenza di lubrificazione sui punti di supporto, la società utilizza cuscinetti in plastica nel materiale iglidur TX1.