Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Prodotti igus® per l'ingegneria per il trasporto pubblico - Tribopolimeri con esperienza

Sistemi portacavi e cavi chainflex®

Esente da manutenzione e corrosione

Silenzioso

Assorbimento delle vibrazioni

Con raggi di curvatura ridotti per spazi di installazione ridotti

Lunga durata

Leggeri

A basso prezzo

E2 micro - overview

Catene portacavi E2 micro
dimensione minima, raggio di curvatura ridotto

 
easy chain® - overview  
easy chain®

Catena portacavi a riempimento veloce per gli spazi di installazione più ridotti con approvazione UL94-V2: resistente alla polvere, a basso costo

CFSPECIAL.414 for the rail  
chainflex® CFSPECIAL.414 per veicoli su rotaia

Specificatamente studiata per l'applicazione in veicoli su rotaia. Il materiale di rivestimento è privo di alogeni, ritardante la fiamma, non tossico e ha una bassa densità di fumo.

Micro flizz® - Panoramica  
micro flizz®

Accelerazione fino a 50 m/s2, completamente esente da manutenzione


Altri interessanti prodotti per catene portacavi e chainflex®:

Novità per l'ingegneria per il trasporto pubblico

...Quick assembly ... light weight ... Alu

drylin® W tandem housing for quick assembly

...Quick assembly ... light weight ... Alu    

...resistant in Ø25 ...

Extreme resistance combined with flexibility and resiliencemarks the new stainless steel drylin® W linearguide system in installation size 25.

...resistant in Ø25 ...    

Combine more … in the thread area

drylin® lead screw nuts in 5 materials

Combine more … in the thread area    

Gantries within 24h … Line … Multiaxis … Surface & Room

Gantries are a combination of several linear axes inorder to implement a multidimensional movement.

Gantries within 24h … Line … Multiaxis … Surface & Room    

Cuscinetto con classificazione V0 in conformità con UL94

Esente da manutenzione e lubrificazione

Classificazione V0 in conformità con UL94

elevata resistenza all'usura

Applicazione universale

 
 
Manicotto drylin® R

Esente da corrosione, resistente all'usura, repellente allo sporco

igubal® Teste a snodo  
Snodi igubal® CL

Repellente allo sporco, leggero, resistente alla corrosione

 
Madreviti drylin®

funzionamento a secco senza manutenzione, silenzioso, resistente alla polvere e allo sporco


Altri interessanti prodotti per cuscinetti:

Esempi applicativi nell'ingegneria del trasporto pubblico

Passenger compartment doors

Control cables for extremely small bend radii in the passenger compartment doors in public transport vehicles.

Passenger compartment doors    

Current consumer

igubal® spherical bearings as insulating components in current consumers of the subway.

Current consumer    

Roll stand for railway tracks

Up to now, the energy supply to the rollers in this railway track rolling mill has been realised using steel chains.

Roll stand for railway tracks    

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Streetcar switches    

Tunnel construction

Tunnel boring in defined sections with the assistance of an igus® e-chain system®, which guides the essential hose cables section by section.

Tunnel construction    

Tunnel boring machine

This machine moves deeply through the earthand is used to drill tunnels using the excavationby mining technique.

Tunnel boring machine    

Piattaforma ferroviaria

The hinge elements and cam rollers of the ramps are inserted with two iglidur® Z plain bearings respectively.

Piattaforma ferroviaria    

Machine tool for railway track plates

This machine tool requires a large number of different cables and hoses for the manufacture of track plates

Machine tool for railway track plates    

Low-floor tram

Operational safety in low-floor vehicles thanks to chainflex® control cable for extremely small bend radii.

Low-floor tram    

Portal milling machine

The previously used energy supply system as a rule wore out after nine months; the cables were destroyed by hot chips, which led to production failures.

Portal milling machine    

Cableway switch

Every day, the cableway cabins on the Kitzsteinhorn cableway have to be moved off or put back onto the storage sidings in the top and bottom stations.

Cableway switch    

Switching device

Use of leadscrews with flange for a train control panel switching device ("linear switch").

Switching device    

Altre informazioni interessanti

Settore dei trasporti

Componenti durevoli e robusti per le ferrovie

Settore dei trasporti    

Resistenza all'usura

Cuscinetti e sistemi di approvvigionamento di energia leggeri.

Resistenza all'usura    

Impianti di lavaggio

Elementi di macchine resistenti alla corrosione.

Impianti di lavaggio    

Macchine edili

Tecnopolimeri per le macchine edili

Macchine edili    
Trova qui altri esempi applicativi

State cercando esempi di applicazioni per un certo settore industriale?
Qui potrete trovare esempi di applicazioni dei nostri clienti e selezionarli secondo le vs. esigenze

Settore:
Esempi applicativi / Soluzioni e vantaggi:
Programma di fornitura: