Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Catena portacavi per movimento tridimensionale per robot - triflex® R

Il sistema di alimentazione di energia su più assi triflex® R è stato sviluppato per le sofisticate applicazioni su robot a 6 assi in ambienti industriali difficili. Rispetto a un cavo/tubo protettivo, il sistema triflex® R fornisce vari vantaggi per applicazioni in movimento, come i robot industriali su più assi, nelle macchine utensili o per applicazioni di movimentazione dei materiali.
 

Raggio di curvatura minimo definito per una guida di protezione per cavi e tubi nelle applicazioni in movimento.

Elevata stabilità torsionale e fermo di torsione definito

Struttura modulare che può essere accorciata o estesa liberamente

Opzione con fibre di sostegno

Facilità di montaggio

Facile riempimento

Disponibile a magazzino

Disponibile anche come soluzione completa, incl. cavi compatibili per catena portacavi

Team robotica

Team settore robotica: Matthias Meyer (sinistra) e Markus Hörter

 

Novità per l'industria dei robot

Sistemi per robotica dresspack completi – Novità 2018  
Novità 2018

Catene portacavi 3D per applicazioni robotiche: più piccole, installate più velocemente, più sicure e molto, molto altro …

Configuratore per robotica dresspack online  
Configuratore
per robotica dresspack online

Attrezzature per i più diversi tipi di robot. Ordinazione semplificata di sistemi completi.

Catalogo componenti per robot  
Cataloghi del settore della robotica

Soluzioni igus® per il settore della robotica in breve

Panoramica del prodotto per applicazioni con robot

triflex® R alimentazione di energia 3D per robot

 
triflex® R - TRC

Catene portacavi 3D, TRC - versione chiusa

triflex® R - TRE  
triflex® R - TRE

Catene portacavi 3D, versione "Easy" TRE per un rapido inserimento dei cavi

 
Attacchi

Anche con pettini fissacavi o come attacchi intermedi.

triflex® R - TRL  
triflex® R - TRL

Catene portacavi 3D, TRC - versione Light

 
Attacchi Light

Lo standard per la versione TRL.

 
Configurazione della separazione interna

Definizione dei cavi, selezione della catena e creazione della separazione interna. Ora anche per tutta la serie triflex® R!

triflex  
triflex® pacchetti di tubi readychain®

Pacchetti di tubi assemblati per robot di saldatura

CFSPECIAL.792  
Soprattutto per l'asse 7 su robot

Guaina esterna in PUR

Schermato

Resistente a oli e refrigeranti

Resistente a idrolisi e microbi

Senza PVC né alogeni

Resistente al taglio

Ritardante di fiamma

Per applicazioni di movimento rotativo

Overview delle twisterchain di nuova generazione  
Nuova generazione - nuovo twisterchain

Robusto, silenzioso, per carichi elevati

twisterchain - overview  
twisterchain

Movimenti a spirale e movimenti circolari fino a 520°

Panoramica della serie twisterband  
twisterband: Compatto, modulare, economico

Movimento rotatorio orizzontale di 7.000° e oltre, e fino a 3.000° in posizione di montaggio verticale

Configuratore  
Configuratore CAD 3D twisterchain

Generazione rapida dei modelli CAD 3D completi {SEA}.

Altri prodotti

Sistema di ritrazione lineare  
triflex® RSE

Sistema di ritrazione lineare

 
triflex® RSP

Forza di richiamo regolabile in continuo

 
Set triflex® R

Modulo universale per tutti i movimenti sul robot

triflex® R moduli con fibre di sostegno  
Fibre di sostegno

Per creare pretensionamenti

Kit di assemblaggio universale triflex® R  
Kit universale di montaggio

Per un montaggio semplificato

Fissacavi triflex® R per cavi a sezione elevata  
Connessioni per utilizzo gravoso

Accessori di attacco e fissaggio ai robot

Anelli di scorrimento triflex® R  
Anelli di scorrimento triflex® R

Disponibile con e senza attacco a snodo

 
triflex® R attacco al 6o asse

Una connessione per tutti i comuni tipi di robot.

Protezioni triflex® R  
Protezioni

Per ambienti estremi

Guaine resistenti al calore {SEA}  
Guaine resistenti al calore

Protezione da schizzi di saldatura e metallici fino a 600°C

CF Robot - cavo per robotica  
CF Robot, cavi speciali per robot

Cavi speciali a elevata durata per le applicazioni di robotica.

Richiesta per cavo robot  
Cavi speciali personalizzati per il cliente

per applicazioni di torsione e robot Cavi di controllo, motore, servo, bus e dati in base ai requisiti.

robolink® kit modulare  
Giunti multi-asse per robot robolink®

Diversi meccanismi di movimento integrati in un componente.

Attacchi HRC  
Attacchi HRC – instradamento sicuro e affidabile lungo tutti gli assi

Semplificare l'instradamento dei cavi per i cobot

La nostra assistenza per voi

 
Installazione e scelta del modello

Suggerimenti per la selezione e il riempimento di triflex® R.

CAD 3D  
CAD 3D

File CAD 3D scaricabili gratuitamente.

Michael Schlabach  
Assistenza per l'assemblaggio di triflex® R

Per la massima durata alla vostra applicazione.

 
triflex® R readychain®

Sistemi precablati per robot.

 
Qualità triflex® R

igus®, qualità testata quotidianamente.

Comunicati stampa triflex® R  
Comunicati stampa igus®

Comunicati stampa, foto e articoli

Esempi pratici

Esempi di applicazione triflex® R  
Esempi di applicazioni

Nuovi e interessanti esempi applicativi e report sui sistemi triflex® R

Video di applicazione igus®  
Video di applicazione

Tutti i video di applicazione su catene portacavi e accessori triflex® R sono disponibili qui.

Video di installazione triflex®  
Video di installazione

Molti video di installazione utili per catene portacavi e accessori triflex® R.

Download per il settore robot  
Depliant e brochure

Novità e informazioni sui prodotti per il settore della robotica nell'area di download igus®.

Altri prodotti igus® per l'automazione

Soluzioni esenti da manutenzione in plastica
drylin® ZLW - Asse lineare con cinghia dentata  
DryLin® ZLW Asse lineare con cinghia dentata

La soluzione ideale per diverse funzioni di posizionamento. Assi a cinghie dentate esenti da lubrificazione e senza manutenzione al 100%.

iglidur® PRT - giunto asso-radiale  
iglidur® PRT giunto asso-radiale

Soluzione con cuscinetto pronto da installare, assolutamente esente da manutenzione e lubrificazione.

 
Altri Sistemi per catene portacavi

per diverse applicazioni. Ad esempio per spazi d'installazione limitati, elevate velocità o semplice riempimento.

Cavi chainflex® - panoramica dei prodotti  
Altri cavi chainflex®

Cavo di comando, dati, servo, bus, motore, FOC, misura e per sistemi, insieme ad altri tipi di cavi speciali.

iglidur® Programma di fornitura  
Altri prodotti per cuscinetti

realizzati con vari materiali per applicazioni diverse. Cuscinetti realizzati in tecnopolimeri ad alte prestazioni.

Novità

Robotation Academy  
Partnership con Robotation Academy

igus® è un partner di Robotation Academy, la prima accademia di robotica e automazione indipendente (indipendente dai produttori).