facili da montare, facili da controllare e a manutenzione ridotta
resistenti alle intemperie e alla corrosione
economici con una lunga durata d'esercizio
doppia chiusa: lunghezza 390 m e larghezza 60 m
paratoie scorrevoli lunghezza 60 m, larghezza 10 m, altezza 20 m, circa 2000 tonnellate di peso
alimentazione delle paratoie su ruote (compensazione acqua)
rol e-chain® 4040CR
cavi motore, cavi bus e cavi in fibre ottiche chainflex®
sistema di canali igus® assemblato e guidato
estremità mobile flottante per compensare le differenze causate dal movimento flottante della paratoia dell'acqua
in uso dal 2006 / 2011
doppia chiusa: lunghezza 280 m e larghezza 24 m
varie funzioni, per esempio pompe, meccanismi di chiusura e illuminazione
estremità mobile flottante per compensare le differenze che emergono durante
la corsa della paratoiarol e-chain® 4040CR
cavi motore e cavi di comando chainflex®
assemblato e guidato in modo sicuro in un sistema di canali igus®
estremità mobile flottante per compensare le differenze di allineamento
in uso dal 2009
Kit modulare di catene portacavi con numerosi accessori: separazione interna, staffe di montaggio, fissacavi
Resistenti alla corrosione: resistenti ad acqua marina, UV, oli e acqua
Robusti, ancora più leggeri e meno costosi dell'acciaio
Sistema di canali guida standardizzato carico aggiuntivo fino a 600 kg/m
Lunghezza della corsa fino a 800 m, velocità fino a 600 m/min
Facili da installare e facili da controllare, con lunga durata d'esercizio
Sviluppati per l'uso in catene portacavi
Gamma completa dal cavo in fibre ottiche al cavo di media tensione
1.040 cavi disponibili a magazzino flessibili a freddo e resistenti a sporco, slurry, oli, UV e acqua salata
Testati nel più grande laboratorio di prova di settore
Garantiti per 36 mesi o 10 milioni di cicli*
Numerosi certificati, tra cui Germanischer Lloyd
Cavi standard invece di costose versioni speciali
Combinazione di diversi mezzi in un sistema
Guidati in modo sicuro con la tecnologia dei canali igus®
Meno spazio di installazione rispetto ai sistemi con festoni
Ottimizzati per quanto riguarda assemblaggio e assistenza
Installati alla perfezione e pronti per il collegamento, tutto da un'unica fonte
Laboratori di prova su un'area di 2.750 m2
3.000 prove del sistema per catene portacavi all'anno in 180 configurazioni di prova
Due miliardi di cicli di prove ogni anno per cavi altamente flessibili
Un milione di serie di dati di misurazioni elettriche all'anno
15.000 prove tribologiche (attrito e usura)
140 trilioni di movimenti di prova
Soluzioni su misura per nuove installazioni o sostituzioni
Analisi e approvazione eseguite in loco dal nostro team
Progetto di design gratuito
Assemblati pronti per il collegamento, per un'installazione precisa
Incluse installazione e messa in funzione
Anni di esperienza e collaborazione con aziende e imprenditori del campo dell'ingegneria
Costo fisso prevedibile per assemblaggio, manutenzione o controllo di sistemi di alimentazione di energia sul vostro sistema
Installazione e manutenzione rapide e senza errori da parte di personale qualificato
Nessun tempo di fermo, tempi di inattività ridotti
Prodotti (catene portacavi, cavi, fissacavi, canali di guida, ecc.) e servizi da un'unica fonte – meno sforzo logistico per voi
Garanzia del sistema igus®