Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Prodotti esenti da lubrificazione e senza manutenzione per bagni pubblici e piscine

 
Prodotti economici e con minima manutenzione per l'utilizzo nella costruzione di bagni pubblici e piscine

Grazie a numerosi anni di esperienza come produttori di sistemi di alimentazione di energia e cuscinetti realizzati in materiali plastici ad alte prestazioni, offriamo un'ampia gamma di prodotti per la costruzione di piscine. Quello che segue è solo un estratto della nostra offerta.
I prodotti igus® sono adatti, per esempio, per tetti e coperture di piscine, lucernari apribili e porte scorrevoli o per robot pulitori.
Speciali vantaggi dei prodotti igus®

Autolubrificanti

Silenzioso e autolubrificante

Resistente alla corrosione

Resistente agli agenti chimici

Consegna in24 ore*, senza obbligo di quantitativo minimo


igus® vi offre anche un'assistenza su misura per le vostre applicazioni specifiche. Contattateci!

Novità 2015 per la costruzione di bagni pubblici e piscine

...resistant in Ø25 ...

Extreme resistance combined with flexibility and resiliencemarks the new stainless steel drylin® W linearguide system in installation size 25.

...resistant in Ø25 ...    

Combine more … in the thread area

drylin® lead screw nuts in 5 materials

Combine more … in the thread area    

... a feed rate of up to 100 mm ...

Efficiency, a long life and quiet running distinguish the dryspin® high helix thread technology.

... a feed rate of up to 100 mm ...    

Prodotti da utilizzare in piscine e bagni pubblici

Persiane / schermi solari

1

Botole elettriche per tetti


2

Botole elettriche per tetti


3

Un'ampia gamma di forme e materiali - calotte sferiche igubal®
Catene portacavi per spazi ristretti
Catena portacavi E2 micro
Cavi di controllo CF9 chainflex® per i più piccoli raggi di curvatura
Altre informazioni  

Resistente alla corrosione

Peso minimo

Diversi materiali

E2 micro - overview  

Dimensioni interne da 5 x 5 mm

Leggera ed economica

Ampia gamma di versioni


Altre informazioni  

Raggi fino a 4 x d

Rivestimento esterno in TPE

resistente al cloro


Botole elettriche per tetti


4

Botole elettriche per tetti


5

Pompe per piscine /
filtro per piscine

6

Per ambienti umidi
iglidur® H
Snodi sferici autoregolanti igubal®
Cuscinetti
iglidur® UW per applicazioni sommerse
Altre informazioni  

Per applicazioni sommerse

Resistente agli agenti chimici

Soluzioni senza manutenzione


igubal® Descrizione del prodotto  

Resistente a polvere e sporcizia

per movimenti rotatori, oscillatori e lineari

Peso minimo

Altre informazioni  

Per applicazioni sommerse

Per movimenti rapidi e continui

Tempi di tenuta elevati


Porta scorrevole

7

Coperchio

8

Robot pulitori

9

Per spazi di installazione ridotti - Guida lineare miniaturizzata drylin® N
Cuscinetti flangiati e supporti snodati a omega igubal®
Cuscinetto a sfera in polimero xiros® C160 resistente all'usura
Altre informazioni  

Ridotta altezza d'ingombro compresa tra 6 e 12 mm

Resistente alla corrosione

Usura minima con basso coefficiente di attrito

igubal® Descrizione del prodotto  

Completamente resistente alla corrosione

Peso minimo

Utilizzabile in applicazioni sommerse per la resistenza chimica

Elevata robustezza e resistenza alle sollecitazioni

Ideale per l'uso all'esterno

Altre informazioni  

Amagnetici e lavabili

resistente al cloro

Resistente alla corrosione


Interessanti esempi applicativi per la costruzione di piscine

Swimming pool cover

Despite high installation costs, the solution with ball bearings and shrink tubing never achieved a proper sealing. The problem could be solved thanks to igubal® flange bearings.

Swimming pool cover    

Flexible roofing

With this system, for example, terraces can be roofed flexibly. The roof is even waterproof in the closed state.

Flexible roofing    

Sunshades

No matter how much the sun shines: these sunshades ensure pleasant light conditions within the building.

Sunshades    
Trova referenze

State cercando esempi applicativi testati sul campo?
Qui è possibile navigare alla ricerca di applicazioni dei clienti già realizzate e selezionarle in base alle vostre specifiche.

Area di applicazione:
Programma di fornitura:


Maggiori informazioni

Tecnologie solari

Per ambienti estremi.

Tecnologie solari