Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Innovazioni

Da una richiesta del cliente al prodotto

Rispetto ai metalli, la plastica è un materiale molto giovane. L'uomo conosce e utilizza il metallo da più di 8.000 anni. L'esperienza nella lavorazione dei metalli è stata tramandata da generazione in generazione. Per le applicazioni in movimento, spesso il metallo viene considerato la scelta più sicura e, di conseguenza, le operazioni di lubrificazione e ingrassaggio sono considerate come necessarie e non vengono nemmeno messe in discussione.
Ma cosa vorrebbe dire se le parti in movimento ...
… non dovessero più essere lubrificate?
… fossero fino al 70% più leggere?
… potessero funzionare senza problemi anche in presenza di polvere, agenti chimici o acqua?
… fossero resistenti alla corrosione e funzionassero senza cigolare?
… avessero una durata d'esercizio calcolabile e un funzionamento sicuro?

 

"Devo capire precisamente qual'è il problema e dov'è la difficoltà ..."

"Mi piace risolvere problemi. E sono davvero contento se un cliente ne esce felice e soddisfatto. Ovviamente, questo avviene solo se lavoro a stretto contatto con il cliente. Devo capire precisamente dove sta il problema per poter trovare una soluzione specifica.  A volte, queste soluzioni individuali possono diventare vere e proprie innovazioni da aggiungere alla gamma prodotti nel nostro catalogo. I clienti si rivolgono ai nostri team vedendo in loro una vera forza nell'area della ricerca e dello sviluppo. "
 
Stefan Niermann, Responsabile di prodotto - tecnologia lineare drylin

Stefan Niermann, Responsabile di prodotto - tecnologia lineare drylin  

Tecnopolimeri ad alte prestazioni per ogni tipo di movimento, con durata d'esercizio calcolabile

I prodotti motion plastics di igus  

I nostri prodotti sono stati sviluppati per ogni tipo di applicazione in movimento e per elevate sollecitazioni. Sistemi per catene portacavi e cavi, cuscinetti, guide e sistemi lineari, semilavorati, filamenti per stampa 3D e robotica low-cost:

  • Lunga durata d'esercizio 
  • Non serve aggiungere lubrificante
  • Fino all'70% più leggeri rispetto al metallo
  • Resistente a sporco, agenti chimici e  corrosione
  • Resistente a caldo e freddo
Pensate che un nostro prodotto o un nostro servizio debba essere migliorato? 

Strumenti online igus®, gratuiti  

Continuiamo a sviluppare e migliorare i nostri strumenti online innovativi. Questi strumenti attingono ai risultati di tutti i test realizzati nel laboratorio di prova e alle conoscenze derivanti dalle applicazioni. Questo permette ai nostri clienti di pianificare i propri progetti in modo graduale, trasparente ed efficace.  

  • Calcolando in modo affidabile la durata d'esercizio dei prodotti igus
  • Configurando i prodotti igus
  • Facendo simulazioni con i prodotti igus
  • Individuando il prodotto igus più idoneo

7 delle 120 innovazioni presentate in HMI 2019

Sistema E4Q/R4Q

Catene portacavi di ultima generazione

Le catene portacavi E4Q/R4Q sono state progettate appositamente per le applicazioni in autoportanza e per le corse lunghe. In aggiunta al know-how derivante dalle applicazioni - in tutto il mondo - della precedente serie E4.1 e alle migliorie che già ci furono apportate, sono stati compilati questionari clienti e svolte analisi competitive per ottimizzare la catena e la sua compatibilità con i cavi e per renderla più facile da assemblare e installare, e anche più silenziosa.

catene portacavi E4Q/R4Q

iglidur Q2E

Cuscinetto per applicazioni gravose, economico

Per carichi molto elevati, non è escluso che anche i polimeri ad elevate prestazioni possano mostrare i propri limiti.  Il nuovo iglidur Q2E si caratterizza dal suo design a più componenti che gli permette di resistere ai carichi estremi.   Inoltre, grazie alle più avanzate tecnologie di stampaggio ad iniezione, risulta più economico rispetto a parti in fibre composite con caratteristiche comparabili.   

cuscinetto iglidur Q2E

e-skin flat

e-skin flat - perfetta anche per spazi di installazione molto piccoli - ideale per l'industria dei semiconduttori

La catena portacavi e-skin flat è stata progettata per sodisfare alcuni specifici requisiti clienti. Le versioni e-skin SK28 e SK40 sono state sviluppate su espressa richiesta di clienti operanti in camere bianche nel settore dei semiconduttori e per la produzione di schermi LCD. Il risultato per queste applicazioni speciali è l'e-skin flat. Si tratta di un sistema ultra compatto particolarmente adatto per spazi di installazione ridotti. Una catena portacavi che - come gli altri modelli di igus - è modulare e si riempie facilmente.

e-skin flat

CFROBOT8.PLUS chainflex

Cavi profinet per ogni movimento

Cavi Profinet con durata d'esercizio garantita per tutti i tipi di movimento. Da magazzino. Testato. Sono disponibili cavi di diverse qualità per i requisiti specifici delle vostre applicazioni in catena portacavi.

CFROBOT8.PLUS

Stampa 3D di ruote dentate e cremagliere

Soluzione vantaggiosa, senza minimo quantitativo né costi di attrezzatura

Ingranaggi o cremagliere personalizzate - pronte in 1 / 3 giorni - con durata d'esercizio ottimizzata. Raddoppiare la durata d'esercizio ottimizzando la geometria del dente. E' possibile e facile stampare in 3D anche cremagliere abbinate alle ruote dentate, in modo rapido ed economico.

ruota dentata stampata 3D

Guida telescopica drylin NT

Guida telescopica per carichi molto alti ed elevata rigidità

L'alluminio anodizzato rende la guida telescopica NT-60 molto resistente mantenendo il peso basso. La geometria della guida conferisce al prodotto la rigidità necessaria mentre gli elementi di scorrimento in polimero high-tech iglidur® facilitano il movimento e permettono di eliminare le operazioni di manutenzione.

drylin NT

robolink DP

Con sistema di controllo integrato, su richiesta

Questa versione del robolink è disponibile con 4 o 5 gradi di libertà. E' stato progettato per un payload fino a 30 N e per un raggio d'azione di 790 mm. Il ciclo dura meno di 6 secondi. Su richiesta può essere equipaggiato di motore con encoder. Drive encoder possibili. I cuscinetti dei singoli assi sono stati ottimizzati per garantire meno effetto backlash.
 

robolink DP