La procedura, indipendentemente dal protocollo, misura le proprietà di trasmissione dati direttamente durante il funzionamento
Con l'obiettivo di risparmiare costi inutili, abbiamo ulteriormente ottimizzato il monitoraggio delle condizioni dei cavi bus. Grazie alla tecnologia ad alta frequenza, il nuovo metodo di misurazione determina le proprietà di trasmissione dei cavi durante il funzionamento. Questo permette di non ricorrere ad ulteriori conduttori sacrificali. Un adattatore è collegato al cavo Ethernet da monitorare rispettivamente all'inizio e alla fine. Il design compatto degli adattatori li rende facili da installare, in qualsiasi momento.
I dati del sensore possono essere processati dal modulo i.Cee:plus durante il funzionamento. Se le proprietà di trasmissione iniziano a deteriorarsi, questo può essere immediatamente preso come indicatore per una tempestiva sostituzione del cavo. Grazie a questo monitoraggio intelligente delle condizioni dell'intero cavo in movimento, compreso il connettore, è possibile evitare tempi di fermo dell'impianto.
Codice articolo trasmettitore IS.CF.D.SU. ETHER01.T.01.0.BETA
Codice articolo ricevitore: IS.CF.D.SU. ETHER01.R.01.0.BETA
Diventare un beta tester