I moduli lineari drylin® SHT funzionano a secco, offrono un'elevata precisione e sono fatti con componenti robusti. Essendo modulari, sono possibili diverse combinazioni individuali per alberi, materiale della vite, lunghezza della slitta e funzioni aggiuntive. L'utente potrà scegliere la soluzione individuale più adeguata alla sua applicazione: dai moduli più leggeri in plastica robusta fino a soluzioni heavy duty in acciaio inossidabile. In tutti i sistemi, la lunghezza della corsa si può selezionare liberamente e l'azionamento può essere manuale tramite volantino oppure con motore.
Traverse in acciaio inossidabile, alluminio, pressofuso o plastica
2Esente da lubrificazione con cuscinetti e madreviti in polimero
33 materiali per gli alberi
4Slitte in alluminio anodizzato o polimero solido
58 dimensioni con vite standard 4 dimensioni con vite multiprincipio
6Lavorazione dei codoli su disegno. Viti in acciaio, acciaio inossidabile o alluminio. Indicatore di posizione, blocco albero e pomelli di manovra disponibili.
Materiale della lamina di scorrimento: | iglidur® J |
Materiali dell'albero: | alluminio, anodizzato duro Cf53 acciaio inossidabile |
Materiale della vite: | acciaio acciaio inossidabile alluminio, anodizzato duro |
Con il nuovo configuratore per tecnologia lineare, potete configurare in modo facile e veloce il vostro modulo vite drylin® SHT individuale.
Con visualizzazione instantanea di peso, prezzo e tempi di consegna
Disegno tecnico
File CAD 3D
Per regolazioni di formato
In ambienti estremi
Quando serve una soluzione economica e pronta per l'installazione
Quando è necessaria la resistenza alla corrosione
Per esigenze di silenziosità
In presenza di elevate velocità con alti carichi
Quando serve una precisione di posizionamento < 0,1 mm
Per lunghe durate in funzionamento continuo
Struttura solida
3 diverse taglie
Diversi materiali per gli alberi e la vite
Esente da manutenzione e resistente alla corrosione
TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5
Madrevite trapezoidale precaricata, precarico fino a 50 N
Possibilità di registrazione dei giochi
L'estremità della vite non lavorata consente il funzionamento con pomello o motore
Elevata flessibilità
Ideale per 2 slitte
Funzionamento a secco esente da manutenzione
Giochi regolabili
Passo 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
Vite multiprincipio
Soluzione per elevate velocità
Funzionamento a secco esente da manutenzione
Versione in alluminio
Per rapide regolazioni di formato
Incluso freno autobloccante
Lunghezza della corsa variable
Esente da lubrificazione e manutenzione
Elevata precisione indipendentemente dal carico
Autoallineante
Silenzioso
Resistente alla corrosione
Elevato numero di giri, elevata precisione
Azionamento con cinghia per carichi radiali
Coppia motrice costante
Gioco assiale ridotto
Temperature elevate fino a +180°C
Albero e vite in acciaio inossidabile
Materiale del cuscinetto iglidur® X
Slitta e traverse in alluminio anodizzato
Soluzione facile da pulire
Collegamenti a vite facilmente accessibili e fessure larghe.
Materiali: plastica e acciaio inossidabile VA
Versione in miniatura
Peso ridotto
Economico
Resistenti alla corrosione
Slitta e traverse in polimeri ad alte prestazioni
Design in polimero solido
Peso ridotto
Economico
Resistenti alla corrosione
Modello leggero in polimero solido
Per rapide regolazioni di formato
Incluso freno autobloccante
Lunghezza della corsa variable
Elevata precisione, ottima rigidità e allineamento preciso con la slitta monoblocco
Disponibile come versione standard o precaricata
Assemblaggio con disposizione a sinistra o a destra
Il naturale sviluppo del sistema modulare con tutti i vantaggi della tecnologia lineare drylin® esente da lubrificazione