Sono disponibili sei tipi diversi di madrevite realizzati in sei materiai diversi con specifiche individuali. Le rispettive viti sono disponibili con filettature multiprincipio, trapezoidali e metriche in acciaio inossidabile, acciaio e alluminio. La gamma di madreviti e viti include diametri da 4 a 50 mm e passi da 0,5 a 100 mm.
Le viti in acciaio inossidabile e le madreviti in polimeri ad alte prestazioni iglidur® rendono la nostra tecnologia per viti drylin® completamente esente da lubrificazione e manutenzione. Il silenzioso funzionamento a secco e la resistenza allo sporco offrono una varietà di applicazioni possibili in molteplici condizioni. Tutte le dimensioni presentate in modo chiaro:
Vai allo shop online
Madreviti
► Sei diversi materiali e funzionamento esente da lubrificazione ► Coefficiente di attrito ridotto ed efficienza elevata ► Costi di acquisto ridotti fino al 50,9%
Scopri la qualità della tecnologia dryspin e chiedi il tuo campione gratuito. Nel campione troverai importanti informazioni sulle specifiche e i vantaggi della tecnologia per viti dryspin.
Vai alla panoramica della tecnologia per viti dryspin®
In questa sezione troverete tutte le informazioni necessarie
Maggiori informazioni sulla tecnologia per viti dryspin. Scopri tutti i vantaggi. Se hai ancora domande o se preferisci parlare con qualcuno di persona, i nostri esperti saranno lieti di aiutarti.
► Esempi applicativi ► Calcolatore della durata di esercizio e configuratore per viti ► FAQ ► Altre info utili