Panoramica degli assi lineari

L'azionamento giusto per il tuo sistema

La tecnologia lineare drylin comprende un'ampia gamma di prodotti che va da assi lineari leggeri in polimero a soluzioni in solido acciaio inossidabile; questi funzionano senza l'utilizzo di lubrificanti esterni. Il movimento degli assi lineari viene attuato tramite viti, cinghie dentate o cremagliere. igus offre le soluzioni adatte al cliente per la maggior parte delle applicazioni individuali. In tutti i sistemi, è possibile selezionare a piacere la lunghezza della corsa e l'azionamento delle unità lineari si può attuare utilizzando l'attrezzatura disponibile su richiesta sotto forma di pomelli o vari motori. Le slitte di posizionamento azionate da viti sono le più idonee per applicazioni con elevate forze di taglio assiali, che quindi necessitano della massima precisione.

A seconda dei modelli, gli assi lineari possono essere dotati di viti trapezoidali o viti multiprincipioGli assi lineari con trasmissione a cinghia dentata sono progettati per corse lunghe e velocità molto elevate, in applicazioni con alta ripetibilità e tempi di produzione ridotti. 

Invece, le unità lineari con trasmissione a pignone-cremagliera ed ideate per alte velocità e lunghe corse , offrono un ulteriore vantaggio, consentendo a più slitte di muoversi indipendentemente l'una dall'altra (senza gioco) su un unico sistema.

Assi lineari con azionamento a vite

Azionamenti lineari con vite

  • Regolazione del formato precisa ed economica
Assi lineari con azionamento a vite
Assi lineari con azionamento a cinghia dentata

Azionamenti lineari con cinghia dentata

  • Molto efficienti grazie all'inerzia ridotta
Assi lineari con azionamento a cinghia dentata
Assi a sbalzo

Asse a sbalzo leggero

  • Massima precisione anche con corse lunghe
Assi a sbalzo

Azionamento a vite: vantaggi e svantaggi

Quando usarlo?

  • Per regolazioni di formato
  • In ambienti estremi
  • Quando è necessaria una soluzione economica, pronta da installare
  • Quando è necessaria la resistenza alla corrosione
  • Quando è necessario un funzionamento silenzioso

Quando non usarlo?

  • Quando carichi elevati devono viaggiare con elevata dinamicità
  • Quando è necessaria una precisione di posizionamento < 0,1 mm
  • Quando sono necessarie elevate prestazioni di funzionamento continuo

Struttura di un asse a vite igus
 

Asse a vite di igus in sezione trasversale
1

 Esente da lubrificazione grazie a cuscinetti e dadi in polimero

2

 3 materiali per gli alberi

3

 8 passi con filetto trapezoidale, 4 passi con filetto multiprincipio

4

 Materiale del corpo in acciaio inossidabile, alluminio, zinco o polimero

5

 Vite lavorata in base al disegno o all'albero motore

6

 Accessori disponibili


Azionamento a cinghia dentata: vantaggi e svantaggi

Quando usarlo?

  • Rapido posizionamento di piccoli carichi
  • Per struttura piatta
  • Funzionamento silenzioso e continuo
  • Applicazione sommersa con cinghia UW
  • Versione di base come soluzione economica

Quando non usarlo?

  • Quando carichi elevati devono essere spostati ad alte velocità
  • Quando è necessaria una precisione di posizionamento < 0,1 mm

Struttura di un asse a cinghia dentata igus
 

Asse a cinghia dentata di igus in sezione trasversale
1

 Supporti alle estremità con cuscinetto a sfere

2

 Guida lineare esente da lubrificazione con cuscinetti in polimero

3

 Varie lunghezze della slitta

4

 Cinghia dentata in poliuretano (PU) o in neoprene

5

 Alluminio anodizzato duro


Azionamento lineare con cremagliera: vantaggi e svantaggi

Quando usarlo?

  • Applicazioni pick and place altamente dinamiche
  • Per struttura compatta dell'applicazione
  • Come asse Z in portali multiasse

Quando non usarlo?

  • Carichi elevati
  • Autobloccante
  • Campi di applicazione con presenza di sporco

Struttura di un asse a cremagliera igus (asse Z)
 

Asse a cremagliera di igus in sezione trasversale
1

 Trasmissione diretta della forza tramite cremagliera

2

 Rigidità torsionale grazie all'albero cavo in alluminio drylin AWMR

3

 Esente da lubrificazione e manutenzione grazie alle lamine di scorrimento drylin R

4

 La massa dinamica (0,9 kg) consente un funzionamento veloce


Configuratore tecnologia lineare drylin

Il sistema per azionamenti assemblato in pochi passaggi

Grazie al configuratore online per la tecnologia lineare riceverai il sistema lineare più adatto alle tue esigenze sulla base dei tuoi requisiti. Avrai inoltre la possibilità di richiedere o ordinare sia i motori che gli accessori, come ad esempio il sistema di controllo del motore.
 
  • Configurazione facile e veloce
  • Accessori opzionali
  • Elenco componenti dettagliato
  • Consegna veloce
Configura ora il sistema di tecnologia lineare drylin

Esempi applicativi dei clienti


Altre informazioni

Assi lineari economici drylin® econ

Modelli di base adatti | drylin econ

Qui sono disponibili moduli lineari economici per attività di posizionamento e regolazione.
Video per il montaggio della tecnologia lineare drylin®

Video di montaggio | tecnologia lineare drylin

Consigli utili per il montaggio della tecnologia lineare drylin di igus.