Soluzione
LAD GmbH ha un'ampia scelta tra diversi tipi di viti, tra vari materiali e svariati carrelli nel
kit modulare per sistemi lineari SHTdrylin. Gli articoli sono personalizzabili online tramite il configuratore gratuito drylin SHT. I moduli lineari SHT permettono di ottenere movimenti del tutto esenti da lubrificazione e manutenzione, con un grado di precisione elevato.
Regolazione del rack per vaschetteLe prime fasi del processo richiedono vari cuscinetti a strisciamento. Per la regolazione dei rack si utilizzano
cuscinetti drylin R in iglidur J. Questi cuscinetti funzionano a secco sull'albero in acciaio inox.
Separazione dei pad assorbentiUn
sistema lineare drylin SHT in alluminio anodizzato duro con una vite ad azionamento reversibile è utilizzato per la regolazione del formato del disimpilatore
(Fig. 2). La regolazione avviene in modo semplice mediante un volantino. Le slitte del sistema lineare scorrono su
lamine di scorrimento in tribopolimeri iglidur J, esenti da lubrificazione ed estremamente resistenti all'usura.
Regolazione formato pad assorbentiProponiamo soluzioni convenienti per attività più leggere, come la regolazione della larghezza degli inserti. Qui viene utilizzata una soluzione dai costi contenuti: il
modulo drylin SHT come variante low cost in plastica
(Fig. 3).
Impilaggio ed espulsione delle vaschette in plasticaIn questa fase, serviva una soluzione speciale per l'impilaggio in verticale e l'espulsione automatica dei vassoi impilati. Sono stati scelti due
moduli lineari SHT in alluminio collegati tramite un cinghia dentata. Lo spintore di espulsione è azionato da
motori passo-passo drylin NEMA(Fig. 4), mentre dryve D1 permette un controllo semplice ed economico (
(Fig. 5). Il sistema di controllo, compatibile con tutti i motori passo-passo, DC ed EC/BLDC, funziona senza software né connessione Internet, semplicemente tramite l'interfaccia web da PC, smartphone o tablet senza la necessità di connessione.