Sono state testate le seguenti guide drylin® di igus®: N40, W10, T25 e T30.
Sistema di guida lineare drylin® NK-02-40-02
"Per il sistema di guida lineare drylin® NK-02-40-02 di igus®, i rispettivi calcoli della probabilità di deviazione dal valore limite delle misure di rilevabilità 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm e 5 μm a una velocità di v = 1 m/s, mettono in evidenza l'idoneità per le cleanroom ISO Classe 6 secondo DIN EN ISO 14644-1."
I risultati di misurazione della compatibilità ESD ai sensi di SEMI E78-0998 mostrano che il sistema di guida lineare drylin® NK-02-40-02 può essere classificato come "Livello 1" (livello più alto). Fraunhofer IPA rapporto n.: IG 0308-295 73
Sistema di guida lineare drylin® TK-01-30-01
"Per il sistema di guida lineare drylin® TK-01-30-01 di igus®, i rispettivi calcoli della probabilità di deviazione dal valore limite delle misure di rilevabilità 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm e 5 μm a una velocità di v = 0,1 m/s, mettono in evidenza l'idoneità per le cleanroom ISO Classe 3 secondo DIN EN ISO 14644-1."
Sistema di guida lineare drylin® TK-01-25-02
"Per il sistema di guida lineare drylin® TK-01-25-02 di igus®, i rispettivi calcoli della probabilità di deviazione dal valore limite delle misure di rilevabilità 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm e 5 μm a una velocità di v = 1 m/s, mettono in evidenza l'idoneità per le cleanroom ISO Classe 5 secondo DIN EN ISO 14644-1."
I risultati di misurazione della compatibilità ESD ai sensi di SEMI E78-0998 mostrano che il sistema di guida lineare drylin® TK-01-25-02 può essere classificato come "Livello 1" (livello più alto).
Sistema di guida lineare drylin® WK-10-40-15-01
"Per il sistema di guida lineare drylin® WK-10-40-15-01 di igus®, i rispettivi calcoli della probabilità di deviazione dal valore limite delle misure di rilevabilità 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm e 5 μm a una velocità di v = 1 m/s, mettono in evidenza l'idoneità per le cleanroom ISO Classe 6 secondo DIN EN ISO 14644-1."
I risultati di misurazione della compatibilità ESD ai sensi di SEMI E78-0998 mostrano che il sistema di guida lineare drylin® NK-02-40-02 può essere classificato come "Livello 1" (livello più alto). Fraunhofer IPA rapporto n.: IG 0308-295 74