Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

drylin® motori DC con scanalatura

drylin® motori DC con scanalatura  

I nuovi motori a corrente continua con vite senza fine consentono un funzionamento silenzioso ed economicamente efficiente con moduli lineari drylin®. La ruota a vite ha una scanalatura a cui è collegato l'albero motore dell'unità lineare. Di conseguenza, flangia motore e accoppiamento non sono necessari e, considerando anche l'adattatore del motore angolato a 90°, la struttura del modulo lineare è molto compatta. Grazie all'encoder magnetico rotativo integrato (Hall a 2 canali), i nuovi motori DC sono idonei al posizionamento.

Design compatto

Facilità di montaggio

Funzionamento silenzioso

Encoder di posizione rotativo incluso

Idoeni per: SLW-BB, SAW, ZLW

Combinabili con:

drylin® SLW-BB

drylin® SLW-BB  

drylin® SAW

drylin® SAW  

drylin® ZLW

drylin® ZLW  
Dati tecnici
cod. art.:
Codice art. Tensione nominale Coppia nominale Velocità al minimo Velocità nominale
[VDC] [Nm] [RPM] [RPM]
 MOT-DC-42-J-H-B 24 2 60 50 a richiesta 
 MOT-DC-42-J-H-D 24 1,75 125 100 a richiesta 
 MOT-DC-42-J-H-F 24 1,25 230 200 a richiesta 
 MOT-DC-42-J-H-H 24 0,75 400 350 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione Esperti Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Tempo di consegna  
Tempi di consegna

A magazzino

Altre informazioni: