Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
N. d'ordine | Lunghezze del binario max. | a | C4 | A3 | C5=C6 | h | h1 | K1* | ly | lz | Peso del binario | Prezzo/m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[L max.] | Min. | max. | [mm2] | [mm2] | [g/m] | |||||||||
NS-01-17 | 2000 | 17 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 5,5 | 0,9 | M3 | 1700 | 120 | 150 | 21,98 EUR | |
NS-01-17-AR | 2000 | 17 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 5,5 | 0,9 | M3 | 1700 | 120 | 150 | 25,28 EUR | |
NS-01-17-UNGEBOHRT | 2000 | 17 | 60 | 0 | 20 | 5,5 | 0,9 | M3 | 1700 | 120 | 150 | 19,68 EUR |
Per binari senza fori indicare "Non forato" nella nota.
*Per vite cilindrica con testa bassa
N. d'ordine | Nome | Peso della slitta | ||
---|---|---|---|---|
[g] | ||||
NW-02-17 | Pattino con foro filettato | 1,7 | 3,76 EUR | |
NW-02-27 | pattino | 12,5 | 5,20 EUR | |
NW-02-17-P | Slitta con pretensionamento | 1,7 | 3,76 EUR | |
NW-02-17-LLY | Pattino con foro filettato, flottante nella direzione y | 1,7 | 3,76 EUR | |
NW-02-17-LLZ | Pattino con foro filettato, flottante nella direzione z | 1,7 | 3,76 EUR | |
NW-02-17-LLYZ | Pattino con foro filettato, flottante nelle direzioni y e z | 1,7 | 3,76 EUR |
Codice art. | H | A | C | C2 | K3 | Spmin. | DpØmin. | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,35 | [g/m] | ||||||||
NW-02-17 | 6 | 9,6 | 20 | 14 | M3 | 2,5 | 5 | 1,7 | |
NW-02-27 | 9,5 | 14 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | |
NW-02-17-P | 6 | 9,6 | 20 | 14 | M3 | 2,5 | 5 | 1,7 | |
NW-02-17-LLY | 6 | 9,6 | 20 | 14 | M3 | 2,5 | 5 | 1,7 | |
NW-02-17-LLZ | 6 | 9,6 | 20 | 14 | M3 | 2,5 | 5 | 1,7 | |
NW-02-17-LLYZ | 6 | 9,6 | 20 | 14 | M3 | 2,5 | 5 | 1,7 |
Senza cuscinetto flottante
2Cuscinetto flottante nella direzione z
3Cuscinetto flottante nella direzione y
4Cuscinetto flottante nella direzione yz
Immettere il numero desiderato di slitte.