Assi di presa di prossima generazione
Dentati, rivestiti, profilo cavo quadrato resistente alla corrosione
Muovono carichi fino a 500 g con velocità fino a 0,7 m/s
Cuscinetto in iglidur® J
Azionamento: motore passo-passo NEMA11 con ruota dentata
Leggeri
Piccoli
Veloci
Esenti da lubrificazione
Numero d'ordine | F [N] | v [m/s] | Corsa max. | A | H1 | E1 | E2 | B | tg | tk | kt | B | Q | D2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRQ-10-A-56-120-11-L-01-000 | 5 | 0,7 | 200 | 56 | 42 | 40 | 26 | 46 | 4,5 | 8 | 4,5 | 7,5 | 22 | a richiesta |