Modello più leggero in polimero solido
Per rapide regolazioni di formato
Freno a incastro incluso
Corse selezionabili a piacere
Consigliata solo per applicazioni orizzontali
Max. carico assiale statico: 200 N
Max. carico assiale dinamico: 50N
Cod. art. | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | R | f | lt | tk | ts | kt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | [mm] | [mm] | [mm] | ±0,1 | ±0,1 | ||||
SHTP-01-12-AWM-FF (1) | 85 | 55 | 36 | 70 | 73 | 42,5 | 115 | 42 | 2 | 30 | 10 | 6,6 | 0 |
(1) Lamine e madreviti in iglidur® J
Cod. art. | sg | d | T | l2 | d2* | ha | Lunghezza della corsa max. | Peso | Peso aggiuntivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
standard | [mm] | [kg] | per 100 mm | ||||||||
SHTP-01-12-AWM-FF (1) | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 500 | 0,35 | 0,11 | a richiesta |
(1) Lamine e madreviti in iglidur® J