Funzionamento a secco esente da manutenzione
Slitta di scorrimento robusta, non regolabile
Corpo della slitta in zinco
Elementi di scorrimento resistenti all'usura e sostituibili in iglidur® J (o iglidur® J200 per TW-04-07)
Binario in alluminio anodizzato duro
Bassa altezza di installazione
Resistenti alla corrosione
Passi dei fori simmetrici C5 = C6
Dimensioni identiche ai sistemi di guida compatti con cuscinetti a ricircolo di sfere
Giochi regolabili
Esente da lubrificazione e manutenzione
Estremamente resistente alla corrosione mediante rivestimento elettroforetico
Per un funzionamento silenzioso
Struttura compatta
Senza cuscinetto flottante
2Cuscinetto flottante nella direzione y
3Cuscinetto flottante nella direzione z
Selezionare le dimensioni di installazione della slitta.
a [mm]: |
|
N. d'ordine | Peso | L max. | a -0,2 | b | C4 | C5 min. | C5 max. | C6 min. | C6 max. | h | h1 | K1* | ly | lz | Wby | Wbz | Prezzo/m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm4] | [mm4] | [mm3] | [mm3] | |||||||
TS-04-07-UNGEBOHRT | 30,55 EUR | ||||||||||||||||||
TS-04-09-UNGEBOHRT | 31,50 EUR | ||||||||||||||||||
TS-04-12-UNGEBOHRT | 34,24 EUR | ||||||||||||||||||
TS-04-15-UNGEBOHRT | 36,76 EUR | ||||||||||||||||||
TS-04-07 | NEW | 0,08 | 2000 | 7 | 8 | 15 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5,5 | 3,7 | M2 | 131 | 90 | 32 | 29 | 33,95 EUR | |
TS-04-09 | 0,11 | 2000 | 9 | 9,6 | 20 | 5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 6,3 | 4,6 | M2 | 252 | 169 | 52 | 49 | 34,99 EUR | ||
TS-04-12 | 0,2 | 2000 | 12 | 13 | 25 | 5 | 17 | 5 | 17 | 8,6 | 5,9 | M3 | 856 | 574 | 132 | 120 | 38,04 EUR | ||
TS-04-15 | 0,33 | 3000 | 15 | 17 | 40 | 10 | 29,5 | 10 | 29,5 | 10,8 | 7 | M3 | 2420 | 1410 | 285 | 239 | 40,84 EUR |
*Per vite DIN 912
Per binari senza fori indicare "Non forato" nella nota.
H [mm]: |
|
N. d'ordine | Peso | H ±0,2 | A ±0,2 | C ±0,3 | A1 ±0,35 | A2 | C1 | C2 | H1 ±0,35 | H5 | K2** | Coppia di serraggio max. | K3* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | ||||||
TW-04-07 | NEW | 0,008 | 8 | 17 | 23 | 5 | 12 | 21 | 8 | 1,5 | 0 | M2 | 0 | 9,31 EUR | ||
TW-04-07-LLZ | 0,008 | 8 | 17 | 23 | 5 | 12 | 21 | 8 | 1,5 | 0 | M2 | 0 | 9,31 EUR | |||
TW-04-09 | 0,017 | 10 | 20 | 29 | 5,5 | 15 | 18 | 13 | 1,7 | 7,2 | M2 | 0,25 | (M2) | 12,29 EUR | ||
TW-04-09-LLY | 0,017 | 10 | 20 | 29 | 5,5 | 15 | 18 | 13 | 1,7 | 7,2 | M2 | 0,25 | (M2) | 12,29 EUR | ||
TW-04-09-LLZ | 0,017 | 10 | 20 | 29 | 5,5 | 15 | 18 | 13 | 1,7 | 7,2 | M2 | 0,25 | (M2) | 12,29 EUR | ||
TW-04-12-LLY | 0,034 | 13 | 27 | 34 | 7,5 | 20 | 22 | 15 | 2,2 | 9,5 | M3 | 0,5 | M2 (M3) | 14,96 EUR | ||
TW-04-12-LLZ | 0,034 | 13 | 27 | 34 | 7,5 | 20 | 22 | 15 | 2,2 | 9,5 | M3 | 0,5 | M2 (M3) | 14,96 EUR | ||
TW-04-12 | 0,034 | 13 | 27 | 34 | 7,5 | 20 | 22 | 15 | 2,2 | 9,5 | M3 | 0,5 | M2 (M3) | 14,96 EUR | ||
TW-04-15 | 0,061 | 16 | 32 | 42 | 8,5 | 25 | 31 | 20 | 2,8 | 11 | M3 | 0,5 | M2 (M3) | 18,46 EUR | ||
TW-04-15-LLY | 0,061 | 16 | 32 | 42 | 8,5 | 25 | 31 | 20 | 2,8 | 11 | M3 | 0,5 | M2 (M3) | 18,46 EUR | ||
TW-04-15-LLZ | 0,061 | 16 | 32 | 42 | 8,5 | 25 | 31 | 20 | 2,8 | 11 | M3 | 0,5 | M2 (M3) | 18,46 EUR |
* Per vite DIN 912
** Filettatura
LLy per una slitta con cuscinetto flottante in direzione y
LLz per una slitta con cuscinetto flottante in direzione z