La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.Durante il cambio delle pagine, cercheremo di associare gli articoli presenti nel carrello ai prodotti disponibili nel rispettivo paese.Dopo il cambio, verificare il proprio carrello. Grazie!
drylin® ZLW - Asse con cinghia dentata - Montaggio
L'asse lineare drylin® ZLW può essere fissato in vari modi (elementi di bloccaggio e piastrine inclusi nella fornitura):
La posizione di installazione dell'asse è opzionale. Nel montaggio in posizione ribaltata (con carico appeso) la protezione dall'accumulo di sporco è migliore.
1. Elementi di bloccaggio
Gli elementi di bloccaggio offrono una facile possibilità di fissaggio dell'asse ad es. su profili in alluminio; codice articolo 75.40.
2. Piastrine
Le piastrine consentono l'installazione su 3 lati (1040: a sinistra, a destra, sotto) o 2 lati (0630: a sinistra, a destra) e il fissaggio di sensori e interruttori di prossimità per il posizionamento.
3. Collegamento a vite
Collegamento a vite frontale: fori filettati per viti inserite individualmente sono posizionati sulle traverse estreme.
Istruzioni di installazione:
Le testate non devono essere usate in nessun caso come fermi. È consigliabile assicurare su entrambi i lati uno spazio minimo pari a una rotazione dell'albero di azionamento. La distanza di sicurezza presente su entrambi i lati della slitta può essere ridotta, tuttavia solo se gli alloggiamenti dell'azionamento e delle unità di deflessione non toccano le parti meccaniche. Lo staff igus® è lieto di fornire altre informazioni sul fissaggio e sul collegamento dell'asse con cinghia dentata: tel. 0 22 03/9649-0
Flangia motore
La flangia motore può essere fissata sulla traversa estrema con quattro viti. Sono disponibili diversi tipi di flange motore.