Corsa: 315 mm
Carico: 250 N (radiale, centrico)
Velocità: 0,22 m/sec.
Tempo di pausa: 1 sec.
Vite: filetto multiprincipio, 10 x 25 mm
Dado: SWZ-W-3008 (lunghezza 30 mm)
Numero di cicli raggiunto fino all'interruzione: 544.000 cicli
Gioco assiale dopo il test: circa 0,6 mm
Coppia dopo il test: 0,8 Nm